Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2210 EKTN9/C3
Référence pièce
|
---|
2210 EKTN9/C3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Manchon de serrage | r (min.) (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement d2 (mm) | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage | Diamètre intérieur de manchon d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.15 € | 1 | 5 jours | - | 11200 | 33800 | 0.542 | H 310 | 1.1 | 0.57 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 22.. | 10 | 61.5 | 81.5 | 14,000 | C3 | Résine | 45 |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Self-aligning ball | Nombre de rangées de bagues de roulement | Double Row | Norme de taille | Metric System |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Conique | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Sans | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes SKF à auto-alignement à alésage conique, type ouvert, le numéro d'article est le suivant: 2210 EKTN9/C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2210 EKTN9/C3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Manchon de serrage
r (min.)(mm)
Limite de fatigue Pu(kN)
Désignation de la cage
Modèle série
Code d'alésage
Cote d'épaulement d2(mm)
Cote d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Identifiant du jeu du roulement
Matériau de la cage
Diamètre intérieur de manchon d1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1206 EKTN9/C3 |
1207 EKTN9 |
1207 EKTN9/C3 |
2211 EKTN9 |
2211 EKTN9/C3 |
2212 EKTN9 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Manchon de serrage | r (min.) (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement d2 (mm) | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage | Diamètre intérieur de manchon d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 1 | 5 jours | - | 4650 | 15600 | 0.209 | H 206 | 1 | 0.24 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 12.. | 06 | 40.1 | 53 | 24,000 | C3 | Résine | 25 | ||
30.12 € | 1 | 5 jours | - | 6000 | 19000 | 0.305 | H 207 | 1.1 | 0.31 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 12.. | 07 | 47 | 62.3 | 20,000 | CN | Résine | 30 | ||
30.12 € | 1 | 17 jours | - | 6000 | 19000 | 0.305 | H 207 | 1.1 | 0.31 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 12.. | 07 | 47 | 62.3 | 20,000 | C3 | Résine | 30 | ||
66.85 € | 1 | 5 jours | - | 13400 | 39000 | 0.757 | H 311 | 1.5 | 0.7 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 22.. | 11 | 67.7 | 89.5 | 12,000 | CN | Résine | 50 | ||
66.85 € | 1 | 5 jours | - | 13400 | 39000 | 0.757 | H 311 | 1.5 | 0.7 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 22.. | 11 | 67.7 | 89.5 | 12,000 | C3 | Résine | 50 | ||
95.38 € | 1 | 5 jours | - | 17000 | 48800 | 1.03 | H 312 | 1.5 | 0.88 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 22.. | 12 | 74.5 | 98.6 | 11,000 | CN | Résine | 55 |