Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7319 BECBM
Référence pièce
|
---|
7319 BECBM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement d2 (mm) | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Point de pression a (mm) | Matériau de la cage | Précontrainte | r1 (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771.14 € | 1 | 5 jours | - | 163000 | 180000 | 6.407 | 136 | 84821090 | 5.7 | Cage en laiton type fenêtre guidée par la bague extérieure | 73.. | 19 | 114 | 162 | 4,300 | 84 | Laiton | No | 3 |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Angular Contact Ball (Single Row) | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Norme de taille | Metric System |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Steel | Écrou à œillet | No | Angle de pression alpha °(°) | 40 |
Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Désignation couvercle / joint | Sans couvercle ni joint statique | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Sans | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Matériau | Acier | Identifiant du jeu du roulement | CN | Configuration | Universel |
Installation appairée (oui / non) | Oui | Désignateur de jeu du roulement | Jeu radial normal | Nombre de roulements | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes SKF à contact oblique à une rangée SKF pour montage par paires, le numéro d'article est le suivant: 7319 BECBM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7319 BECBM.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d'épaulement d1(mm)
Tarif douanier — numéro d'article
Limite de fatigue Pu(kN)
Désignation de la cage
Modèle série
Code d'alésage
Cote d'épaulement d2(mm)
Cote d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Point de pression a(mm)
Matériau de la cage
Précontrainte
r1 (min.)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
7200 BECBP |
7205 BEGBY |
7207 BECBM |
7214 BECBP |
7218 BECBM |
7218 BECBP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement d2 (mm) | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Point de pression a (mm) | Matériau de la cage | Précontrainte | r1 (min.) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.97 € | 1 | 5 jours | 30000 | - | 7020 | 0.03 | 18.3 | 84821010 | 0.14 | Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes | 72.. | 00 | 14.6 | 22.9 | 30,000 | 13 | Résine | No | 0.6 | ||
54.69 € | 1 | 5 jours | - | 9300 | 14800 | 0.13 | 36.1 | 84821090 | 0.4 | Plaque en laiton, guidage par billes | 72.. | 05 | 30.2 | 41.5 | 15,000 | 24 | Laiton | Léger | 1 | ||
88.46 € | 1 | 5 jours | - | 20800 | 31000 | 0.301 | 49.7 | 84821090 | 0.88 | Cage en laiton type fenêtre guidée par la bague extérieure | 72.. | 07 | 42 | 58.3 | 12,000 | 42 | Laiton | No | 1.1 | ||
139.49 € | 1 | 5 jours | - | 60000 | 72000 | 1.057 | 91.5 | 84821090 | 2.55 | Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes | 72.. | 14 | 80.3 | 105 | 6,300 | 53 | Résine | No | 1.5 | ||
374.89 € | 1 | 5 jours | - | 104000 | 116000 | 2.439 | 117 | 84821090 | 4 | Cage en laiton type fenêtre guidée par la bague extérieure | 72.. | 18 | 103 | 135 | 5,000 | 67 | Laiton | No | 2 | ||
254.00 € | 1 | 5 jours | - | 104000 | 116000 | 2.215 | 117 | 84821090 | 4 | Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes | 72.. | 18 | 103 | 135 | 5,000 | 67 | Résine | No | 2 |