Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2310/C3
Référence pièce
|
---|
2310/C3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | r (min.) (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement d2 (mm) | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.03 € | 1 | 5 jours | - | 20000 | 63700 | 1.615 | 2 | 1.04 | Tôle d’acier emboutie | 23.. | 10 | 65.8 | 94.4 | 14,000 | C3 | Tôle d’acier |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Self-aligning ball | Nombre de rangées de bagues de roulement | Double Row | Norme de taille | Metric System |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Sans | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes SKF à auto-alignement à alésage cylindrique, type ouvert, le numéro d'article est le suivant: 2310/C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2310/C3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tarif douanier — poids(kg)
r (min.)(mm)
Limite de fatigue Pu(kN)
Désignation de la cage
Modèle série
Code d'alésage
Cote d'épaulement d2(mm)
Cote d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Identifiant du jeu du roulement
Matériau de la cage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1206 ETN9/C3 |
1208 ETN9/C3 |
1210 ETN9/C3 |
2311/C3 |
2312/C3 |
2314/C3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | r (min.) (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement d2 (mm) | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 1 | 5 jours | - | 4650 | 15600 | 0.216 | 1 | 0.24 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 12.. | 06 | 40.1 | 53 | 24,000 | C3 | Résine | ||
35.22 € | 1 | 5 jours | - | 6950 | 19900 | 0.405 | 1.1 | 0.36 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 12.. | 08 | 53.6 | 68.8 | 18,000 | C3 | Résine | ||
43.98 € | 1 | 5 jours | - | 9150 | 26500 | 0.505 | 1.1 | 0.48 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 12.. | 10 | 61.7 | 79.5 | 16,000 | C3 | Résine | ||
152.58 € | 1 | 5 jours | - | 24000 | 76100 | 2.1 | 2 | 1.25 | Tôle d’acier emboutie | 23.. | 11 | 72 | 103 | 11,000 | C3 | Tôle d’acier | ||
195.49 € | 1 | 5 jours | - | 28500 | 87100 | 2.6 | 2.1 | 1.46 | Tôle d’acier emboutie | 23.. | 12 | 76.9 | 112 | 9,500 | C3 | Tôle d’acier | ||
292.62 € | 1 | 5 jours | - | 37500 | 111000 | 3.915 | 2.1 | 1.86 | Tôle d’acier emboutie | 23.. | 14 | 91.6 | 130 | 8,000 | C3 | Tôle d’acier |