Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2308 EM/P6
Référence pièce
|
---|
2308 EM/P6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | r (min.) (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement d2 (mm) | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231.00 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 0.99 | 1.5 | - | Laiton usiné | 23.. | 08 | 53.7 | 79.2 | - | CN | Laiton |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Self-aligning ball | Nombre de rangées de bagues de roulement | Double Row | Norme de taille | Metric System |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Sans | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes SKF à auto-alignement à alésage cylindrique, type ouvert, le numéro d'article est le suivant: 2308 EM/P6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2308 EM/P6.
Configurer
Propriétés de base
Limite de fatigue Pu(kN)
Vitesse de référence tr/min
Type
Tarif douanier — poids(kg)
r (min.)(mm)
Désignation de la cage
Modèle série
Code d'alésage
Cote d'épaulement d2(mm)
Cote d'épaulement D1(mm)
Identifiant du jeu du roulement
Matériau de la cage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1206 ETN9/C3 |
1208 ETN9/C3 |
1210 ETN9/C3 |
2308 ETN9/C3 |
2309 ETN9/C3 |
2310/C3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | r (min.) (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement d2 (mm) | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 1 | 5 jours | - | 4650 | 15600 | 0.216 | 1 | 0.24 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 12.. | 06 | 40.1 | 53 | 24,000 | C3 | Résine | ||
35.22 € | 1 | 5 jours | - | 6950 | 19900 | 0.405 | 1.1 | 0.36 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 12.. | 08 | 53.6 | 68.8 | 18,000 | C3 | Résine | ||
43.98 € | 1 | 5 jours | - | 9150 | 26500 | 0.505 | 1.1 | 0.48 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 12.. | 10 | 61.7 | 79.5 | 16,000 | C3 | Résine | ||
85.18 € | 1 | 5 jours | - | 16000 | 54000 | 0.884 | 1.5 | 0.82 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 23.. | 08 | 53.7 | 79.2 | 14,000 | C3 | Résine | ||
106.03 € | 1 | 5 jours | - | 19300 | 63700 | 1.195 | 1.5 | 1 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 23.. | 09 | 60.1 | 87.4 | 13,000 | C3 | Résine | ||
128.03 € | 1 | 5 jours | - | 20000 | 63700 | 1.615 | 2 | 1.04 | Tôle d’acier emboutie | 23.. | 10 | 65.8 | 94.4 | 14,000 | C3 | Tôle d’acier |