Roulements à billes SKF à auto-alignement à alésage cylindrique, type ouvert (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1202 ETN9/C3

Référence pièce
1202 ETN9/C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
r (min.)
(mm)
Limite de fatigue Pu
(kN)
Désignation de la cage Modèle série Code d'alésage Cote d'épaulement d2
(mm)
Cote d'épaulement D1
(mm)
Vitesse de référence tr/min Identifiant du jeu du roulement Matériau de la cage

29.55 €

1 5 jours 28000176074100.0490.60.09Polyamide P66 renforcé fibre de verre12..0221.229.645,000C3Résine

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Self-aligning ball Nombre de rangées de bagues de roulement Double Row Norme de taille Metric System
Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique Tarif douanier — unité de poids kg
Tarif douanier — numéro d'article 84821090 Marquage couvercle / joint d´étanchéité Sans Tarif douanier — pays d'origine DE

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes SKF à auto-alignement à alésage cylindrique, type ouvert, le numéro d'article est le suivant: 1202 ETN9/C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1202 ETN9/C3.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1204 ETN9/C3
1205 ETN9/C3
1206 ETN9/C3
1208 ETN9/C3
1210 ETN9/C3
1218/C3
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
r (min.)
(mm)
Limite de fatigue Pu
(kN)
Désignation de la cage Modèle série Code d'alésage Cote d'épaulement d2
(mm)
Cote d'épaulement D1
(mm)
Vitesse de référence tr/min Identifiant du jeu du roulement Matériau de la cage

26.57 €

1 5 jours 200003400127000.11110.18Polyamide P66 renforcé fibre de verre12..0428.94132,000C3Résine

23.18 €

1 5 jours 180004000143000.1410.21Polyamide P66 renforcé fibre de verre12..0533.345.628,000C3Résine

25.55 €

1 5 jours -4650156000.21610.24Polyamide P66 renforcé fibre de verre12..0640.15324,000C3Résine

35.22 €

1 5 jours -6950199000.4051.10.36Polyamide P66 renforcé fibre de verre12..0853.668.818,000C3Résine

43.98 €

1 5 jours -9150265000.5051.10.48Polyamide P66 renforcé fibre de verre12..1061.779.516,000C3Résine

177.86 €

1 5 jours -23600572002.5421.08Tôle d’acier emboutie12..181121428,500C3Tôle d’acier

Assistance technique