Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2315/C3
Référence pièce
|
---|
2315/C3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | r (min.) (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement d2 (mm) | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383.52 € | 1 | 5 jours | - | 43000 | 124000 | 4.85 | 2.1 | 2.04 | Tôle d’acier emboutie | 23.. | 15 | 97.8 | 139 | 7,500 | C3 | Tôle d’acier |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Self-aligning ball | Nombre de rangées de bagues de roulement | Double Row | Norme de taille | Metric System |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Sans | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes SKF à auto-alignement à alésage cylindrique, type ouvert, le numéro d'article est le suivant: 2315/C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2315/C3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tarif douanier — poids(kg)
r (min.)(mm)
Limite de fatigue Pu(kN)
Désignation de la cage
Modèle série
Code d'alésage
Cote d'épaulement d2(mm)
Cote d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Identifiant du jeu du roulement
Matériau de la cage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1202 ETN9/C3 |
1204 ETN9/C3 |
1205 ETN9/C3 |
1206 ETN9/C3 |
1208 ETN9/C3 |
1210 ETN9/C3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | r (min.) (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement d2 (mm) | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.55 € | 1 | 5 jours | 28000 | 1760 | 7410 | 0.049 | 0.6 | 0.09 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 12.. | 02 | 21.2 | 29.6 | 45,000 | C3 | Résine | ||
26.57 € | 1 | 5 jours | 20000 | 3400 | 12700 | 0.111 | 1 | 0.18 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 12.. | 04 | 28.9 | 41 | 32,000 | C3 | Résine | ||
23.18 € | 1 | 5 jours | 18000 | 4000 | 14300 | 0.14 | 1 | 0.21 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 12.. | 05 | 33.3 | 45.6 | 28,000 | C3 | Résine | ||
25.55 € | 1 | 5 jours | - | 4650 | 15600 | 0.216 | 1 | 0.24 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 12.. | 06 | 40.1 | 53 | 24,000 | C3 | Résine | ||
35.22 € | 1 | 5 jours | - | 6950 | 19900 | 0.405 | 1.1 | 0.36 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 12.. | 08 | 53.6 | 68.8 | 18,000 | C3 | Résine | ||
43.98 € | 1 | 5 jours | - | 9150 | 26500 | 0.505 | 1.1 | 0.48 | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | 12.. | 10 | 61.7 | 79.5 | 16,000 | C3 | Résine |