Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3308 DMA
Référence pièce
|
---|
3308 DMA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Point de pression a (mm) | r1 (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292.26 € | 1 | 5 jours | - | 57000 | 68900 | 1.165 | 59.4 | 2.45 | 08 | 80.3 | 6,700 | 84 | 1.5 |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Angular Contact Ball (Double Row) | Nombre de rangées de bagues de roulement | Double Row | Norme de taille | Metric System |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Steel | Écrou à œillet | No | Angle de pression alpha °(°) | 35 |
Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Désignation couvercle / joint | Sans couvercle ni joint statique | Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 | Désignation de la cage | Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes |
Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Sans | Modèle série | 33.. | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Matériau | Acier | Identifiant du jeu du roulement | CN | Matériau de la cage | Tôle d’acier |
Configuration | Configuration O | Installation appairée (oui / non) | No | Précontrainte | No |
Désignateur de jeu du roulement | Jeu radial normal | Nombre de roulements | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes SKF à contact oblique à deux rangées et bague fendue, type ouvert, le numéro d'article est le suivant: 3308 DMA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3308 DMA.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d'épaulement d1(mm)
Limite de fatigue Pu(kN)
Code d'alésage
Cote d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Point de pression a(mm)
r1 (min.)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3309 DMA |
3318 DMA/VB188 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Point de pression a (mm) | r1 (min.) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310.92 € | 1 | 5 jours | - | 69500 | 79300 | 1.61 | 70 | 3 | 09 | 86.4 | 6,000 | 93 | 1.5 | ||
1,349.29 € | 1 | 5 jours | 3200 | 250000 | 225000 | 10.18 | 130.5 | 8.8 | 18 | 166.6 | 3,000 | - | 3 |