Roulements rigides à billes SKF à une rangée, hybride, avec joint statique des deux côtés (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6005-2RSLTN9/HC5C3WT

Référence pièce
6005-2RSLTN9/HC5C3WT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Tarif douanier — numéro d'article Limite de fatigue Pu
(kN)
Désignation de la cage Marquage couvercle / joint d´étanchéité Modèle série Code d'alésage Cote d'épaulement D1
(mm)
Vitesse de référence tr/min Matériau de la cage

120.72 €

1 Devis 280006550119000.06729.70.6848210900.275Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes2RSL60..0542.240,000Résine

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Norme de taille Metric System Conception Roulement rigide à billes
Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique Tarif douanier — unité de poids kg
Désignation couvercle / joint Joint statique frottant des deux côtés, NBR Tarif douanier — pays d'origine DE Matériau Acier
Identifiant du jeu du roulement C3 Matériau de l'élément antifriction Céramique Norme DIN 625
Désignateur de jeu du roulement Jeu radial supérieur à la normale

Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes SKF à une rangée, hybride, avec joint statique des deux côtés, le numéro d'article est le suivant: 6005-2RSLTN9/HC5C3WT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6005-2RSLTN9/HC5C3WT.

Variantes de ce produit

Référence pièce
6002-2RSLTN9/HC5C3WT
6003-2RSLTN9/HC5C3WT
6004-2RSLTN9/HC5C3WT
6006-2RZTN9/HC5C3WT
6007-2RZTN9/HC5C3WT
6008-2RZTN9/HC5C3WT
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Tarif douanier — numéro d'article Limite de fatigue Pu
(kN)
Désignation de la cage Marquage couvercle / joint d´étanchéité Modèle série Code d'alésage Cote d'épaulement D1
(mm)
Vitesse de référence tr/min Matériau de la cage

64.29 €

1 Devis 43000-58500.02718.70.3848210900.12Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes2RSL60..0228.263,000Résine

85.94 €

1 Devis 38000325063700.03520.70.3848210900.137Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes2RSL60..0331.456,000Résine

101.57 €

1 Devis 32000-99500.06224.90.6848210900.212Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes2RSL60..0437.248,000Résine

140.83 €

1 Devis 24000-138000.10338.21848210900.355Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes2RZ60..064934,000Résine

146.11 €

1 Devis 2000010200168000.13743.81848210900.44Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes2RZ60..0755.630,000Résine

187.57 €

1 Devis 1800011600178000.17649.31848210900.49Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes2RZ60..0861.128,000Résine

Assistance technique