Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
608-2RSLTN9/HC5C3WTF1
Référence pièce
|
---|
608-2RSLTN9/HC5C3WTF1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Matériau de la cage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.85 € | 1 | Devis | 63000 | 1370 | 3450 | 0.01 | 10.6 | 0.3 | 84821010 | 0.057 | Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes | 2RSL | 60.. | - | 19.2 | 95,000 | Résine |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Norme de taille | Metric System | Conception | Roulement rigide à billes |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Désignation couvercle / joint | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | Tarif douanier — pays d'origine | DE | Matériau | Acier |
Identifiant du jeu du roulement | C3 | Matériau de l'élément antifriction | Céramique | Norme | DIN 625 |
Désignateur de jeu du roulement | Jeu radial supérieur à la normale |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes SKF à une rangée, hybride, avec joint statique des deux côtés, le numéro d'article est le suivant: 608-2RSLTN9/HC5C3WTF1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 608-2RSLTN9/HC5C3WTF1.
Configurer
Propriétés de base
Code d'alésage
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d'épaulement d1(mm)
r (min.)(mm)
Tarif douanier — numéro d'article
Limite de fatigue Pu(kN)
Désignation de la cage
Marquage couvercle / joint d´étanchéité
Modèle série
Cote d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Matériau de la cage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
6003-2RSLTN9/HC5C3WT |
6004-2RSLTN9/HC5C3WT |
6005-2RSLTN9/HC5C3WT |
6200-2RSLTN9/HC5C3WT |
6201-2RSLTN9/HC5C3WT |
6202-2RSLTN9/HC5C3WT |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Matériau de la cage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.94 € | 1 | Devis | 38000 | 3250 | 6370 | 0.035 | 20.7 | 0.3 | 84821090 | 0.137 | Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes | 2RSL | 60.. | 03 | 31.4 | 56,000 | Résine | ||
101.57 € | 1 | Devis | 32000 | - | 9950 | 0.062 | 24.9 | 0.6 | 84821090 | 0.212 | Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes | 2RSL | 60.. | 04 | 37.2 | 48,000 | Résine | ||
120.72 € | 1 | Devis | 28000 | 6550 | 11900 | 0.067 | 29.7 | 0.6 | 84821090 | 0.275 | Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes | 2RSL | 60.. | 05 | 42.2 | 40,000 | Résine | ||
71.05 € | 1 | Devis | 50000 | 2360 | - | 0.03 | 15.2 | 0.6 | 84821010 | 0.1 | Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes | 2RSL | 62.. | 00 | 24.8 | 75,000 | Résine | ||
78.28 € | 1 | Devis | 45000 | - | 7280 | 0.033 | 16.6 | 0.6 | 84821090 | 0.132 | Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes | 2RSL | 62.. | 01 | 27.4 | 67,000 | Résine | ||
82.48 € | 1 | Devis | 40000 | 3750 | 8060 | 0.04 | 19.4 | 0.6 | 84821090 | 0.16 | Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes | 2RSL | 62.. | 02 | 30.4 | 60,000 | Résine |