Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
W 6201-2RS1
Référence pièce
|
---|
W 6201-2RS1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | Limite de fatigue Pu (kN) | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.51 € | 1 | 24 jours | - | 3000 | 5850 | 0.034 | 18.5 | 0.6 | 84821090 | 0.132 | 62.. | 01 | 28 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Norme de taille | Metric System | Conception | Roulement rigide à billes |
---|---|---|---|---|---|
Écrou à œillet | No | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Désignation couvercle / joint | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | Désignation de la cage | X5CrNi18-10 selon EN 10088-1:1995 |
Marquage couvercle / joint d´étanchéité | 2RS1 | Tarif douanier — pays d'origine | DE | Matériau | Acier inoxydable |
Identifiant du jeu du roulement | CN | Matériau de la cage | Inoxydable | Flasque sur bague extérieure | No |
Norme | DIN 625 | Désignateur de jeu du roulement | Jeu radial normal |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes SKF à une rangée, inoxydables, avec joint statique des deux côtés, le numéro d'article est le suivant: W 6201-2RS1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W 6201-2RS1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d'épaulement d1(mm)
r (min.)(mm)
Tarif douanier — numéro d'article
Limite de fatigue Pu(kN)
Modèle série
Code d'alésage
Cote d'épaulement D1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
W 6003-2RS1 |
W 6004-2RS1 |
W 6005-2RS1 |
W 6202-2RS1 |
W 6203-2RS1 |
W 6204-2RS1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | Limite de fatigue Pu (kN) | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.95 € | 1 | 5 jours | - | 3150 | 5070 | 0.036 | 23.5 | 0.3 | 84821090 | 0.137 | 60.. | 03 | 31.9 | ||
29.95 € | 1 | 5 jours | - | - | 7930 | 0.065 | 27.6 | 0.6 | 84821090 | 0.212 | 60.. | 04 | 38.7 | ||
37.89 € | 1 | 5 jours | - | - | 8520 | 0.075 | 31.7 | 0.6 | 84821090 | 0.25 | 60.. | 05 | 42.7 | ||
20.26 € | 1 | 5 jours | - | 3650 | 6500 | 0.042 | 21.7 | 0.6 | 84821090 | 0.16 | 62.. | 02 | 31.4 | ||
23.77 € | 1 | 5 jours | - | 4650 | 8060 | 0.064 | 24.9 | 0.6 | 84821090 | 0.2 | 62.. | 03 | 35.8 | ||
31.72 € | 1 | 5 jours | - | 6400 | - | 0.103 | 29.5 | 1 | 84821090 | 0.28 | 62.. | 04 | 40.9 |