Roulements rigides à billes SKF à deux rangées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4204 ATN9
4206 ATN9
4207 ATN9
4209 ATN9
4211 ATN9
4305 ATN9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Limite de fatigue Pu
(kN)
Modèle série Code d'alésage Cote d'épaulement D1
(mm)
Vitesse de référence tr/min

25.52 €

1 5 jours 12500178000.13829.710.5342..0438.324,000

44.32 €

1 5 jours 20800260000.25740.910.8842..0651.117,000

46.00 €

1 5 jours 28500351000.39647.51.11.242..0759.515,000

52.48 €

1 5 jours -390000.53159.51.11.5342..0971.512,000

94.98 €

1 5 jours -449000.7971.21.51.942..1183.810,000

45.91 €

1 5 jours -319000.33137.31.10.9543..0549.718,000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de roulement Double Row Norme de taille Metric System Conception Roulement rigide à billes
Écrou à œillet No Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique
Tarif douanier — unité de poids kg Désignation couvercle / joint Sans couvercle ni joint statique Tarif douanier — numéro d'article 84821090
Désignation de la cage Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes Marquage couvercle / joint d´étanchéité Sans Tarif douanier — pays d'origine DE
Matériau Acier Identifiant du jeu du roulement CN Matériau de la cage Résine
Flasque sur bague extérieure No Norme DIN 625 Désignateur de jeu du roulement Jeu radial normal

Assistance technique