Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4305 ATN9
Référence pièce
|
---|
4305 ATN9 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.91 € | 1 | 5 jours | - | 31900 | 0.331 | 37.3 | 1.1 | 0.95 | 43.. | 05 | 49.7 | 18,000 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de roulement | Double Row | Norme de taille | Metric System | Conception | Roulement rigide à billes |
---|---|---|---|---|---|
Écrou à œillet | No | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Désignation couvercle / joint | Sans couvercle ni joint statique | Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 |
Désignation de la cage | Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Sans | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Matériau | Acier | Identifiant du jeu du roulement | CN | Matériau de la cage | Résine |
Flasque sur bague extérieure | No | Norme | DIN 625 | Désignateur de jeu du roulement | Jeu radial normal |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes SKF à deux rangées, le numéro d'article est le suivant: 4305 ATN9.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4305 ATN9.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d'épaulement d1(mm)
r (min.)(mm)
Limite de fatigue Pu(kN)
Modèle série
Code d'alésage
Cote d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
4204 ATN9 |
4206 ATN9 |
4207 ATN9 |
4209 ATN9 |
4211 ATN9 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.52 € | 1 | 5 jours | 12500 | 17800 | 0.138 | 29.7 | 1 | 0.53 | 42.. | 04 | 38.3 | 24,000 | ||
44.32 € | 1 | 5 jours | 20800 | 26000 | 0.257 | 40.9 | 1 | 0.88 | 42.. | 06 | 51.1 | 17,000 | ||
46.00 € | 1 | 5 jours | 28500 | 35100 | 0.396 | 47.5 | 1.1 | 1.2 | 42.. | 07 | 59.5 | 15,000 | ||
52.48 € | 1 | 5 jours | - | 39000 | 0.531 | 59.5 | 1.1 | 1.53 | 42.. | 09 | 71.5 | 12,000 | ||
94.98 € | 1 | 5 jours | - | 44900 | 0.79 | 71.2 | 1.5 | 1.9 | 42.. | 11 | 83.8 | 10,000 |