Référence fabricant: W 6000-2Z
Marque: SKF
Prix: 15.66 €
Délai de livraison: 5 jours
Vitesse de rotation admissible maximale: 34000 tr/min
Capacité de charge de base, valeur nominale statique: 1900 N
Charge de base dynamique (Ca): 3900 N
Tarif douanier — poids: 0.018 kg
Cote d'épaulement d1: 12.9 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
W 6000-2Z
Référence pièce
|
---|
W 6000-2Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | Limite de fatigue Pu (kN) | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.66 € | 1 | 5 jours | 34000 | 1900 | 3900 | 0.018 | 12.9 | 0.3 | 84821010 | 0.083 | 60.. | 00 | 22.4 | 67,000 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Norme de taille | Metric System | Conception | Roulement rigide à billes |
---|---|---|---|---|---|
Écrou à œillet | No | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Désignation couvercle / joint | Couvercle sans contact en tôle d' acier des deux côtés | Désignation de la cage | X5CrNi18-10 selon EN 10088-1:1995 |
Marquage couvercle / joint d´étanchéité | 2Z | Tarif douanier — pays d'origine | DE | Matériau | Acier inoxydable |
Identifiant du jeu du roulement | CN | Matériau de la cage | Inoxydable | Flasque sur bague extérieure | No |
Norme | DIN 625 | Désignateur de jeu du roulement | Jeu radial normal |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes SKF à une rangée, inoxydables, avec couvercle des deux côtés, le numéro d'article est le suivant: W 6000-2Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W 6000-2Z.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d'épaulement d1(mm)
r (min.)(mm)
Tarif douanier — numéro d'article
Limite de fatigue Pu(kN)
Modèle série
Code d'alésage
Cote d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
W 6001-2Z |
W 6002-2Z |
W 6005-2Z |
W 608-2Z |
W 6204-2Z |
W 628/5-2Z |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | Limite de fatigue Pu (kN) | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.26 € | 1 | 5 jours | 30000 | 2280 | 4230 | 0.018 | 17.2 | 0.3 | 84821010 | 0.1 | 60.. | 01 | 25.5 | 60,000 | ||
23.57 € | 1 | 5 jours | 26000 | - | 4680 | 0.027 | 20.2 | 0.3 | 84821090 | 0.12 | 60.. | 02 | 28.7 | 50,000 | ||
47.72 € | 1 | 5 jours | - | - | 8520 | 0.077 | 31.7 | 0.6 | 84821090 | 0.25 | 60.. | 05 | 42.7 | 32,000 | ||
16.28 € | 1 | 5 jours | 38000 | 1320 | 2760 | 0.012 | 10.5 | 0.3 | 84821010 | 0.057 | 60.. | - | 19 | 75,000 | ||
38.57 € | 1 | 5 jours | 17000 | 6400 | - | 0.104 | 29.5 | 1 | 84821090 | 0.28 | 62.. | 04 | 40.9 | 32,000 | ||
16.65 € | 1 | 5 jours | 60000 | 245 | 540 | 0.002 | 6.8 | 0.15 | 84821010 | 0.011 | 62.. | - | 9.9 | 120,000 |