Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2207 E-2RS1KTN9
Référence pièce
|
---|
2207 E-2RS1KTN9 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Manchon de serrage | r (min.) (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Code d'alésage | Cote d'épaulement d2 (mm) | Cote d'épaulement D1 (mm) | Identifiant du jeu du roulement | Diamètre intérieur de manchon d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.38 € | 1 | 5 jours | - | 6000 | 19000 | 0.39 | H 307 C | 1.1 | 0.31 | 07 | 42.7 | 62.7 | CN | 30 |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Self-aligning ball | Nombre de rangées de bagues de roulement | Double Row | Norme de taille | Metric System |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Conique | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 | Désignation de la cage | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | 2RS1 |
Modèle série | 22.. | Tarif douanier — pays d'origine | DE | Matériau de la cage | Résine |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à billes SKF à auto-alignement, à alésage conique et joint statique des deux côtés, le numéro d'article est le suivant: 2207 E-2RS1KTN9.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2207 E-2RS1KTN9.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Manchon de serrage
r (min.)(mm)
Limite de fatigue Pu(kN)
Code d'alésage
Cote d'épaulement d2(mm)
Cote d'épaulement D1(mm)
Identifiant du jeu du roulement
Diamètre intérieur de manchon d1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2205 E-2RS1KTN9/C3 |
2206 E-2RS1KTN9 |
2206 E-2RS1KTN9/C3 |
2207 E-2RS1KTN9/C3 |
2208 E-2RS1KTN9 |
2209 E-2RS1KTN9 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Manchon de serrage | r (min.) (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Code d'alésage | Cote d'épaulement d2 (mm) | Cote d'épaulement D1 (mm) | Identifiant du jeu du roulement | Diamètre intérieur de manchon d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.48 € | 1 | Devis | - | 4000 | 14300 | 0.157 | H 305 C | 1 | 0.21 | 05 | 31 | 46.3 | C3 | 20 | ||
37.98 € | 1 | 5 jours | - | 4650 | 15600 | 0.251 | H 306 C | 1 | 0.24 | 06 | 36.7 | 54.1 | CN | 25 | ||
37.98 € | 1 | Devis | - | 4650 | 15600 | 0.251 | H 306 C | 1 | 0.24 | 06 | 36.7 | 54.1 | C3 | 25 | ||
56.38 € | 1 | Devis | - | 6000 | 19000 | 0.39 | H 307 C | 1.1 | 0.31 | 07 | 42.7 | 62.7 | C3 | 30 | ||
64.72 € | 1 | 5 jours | - | 6950 | 19900 | 0.5 | H 308 C | 1.1 | 0.36 | 08 | 49 | 69.8 | CN | 35 | ||
74.34 € | 1 | 5 jours | - | - | 22900 | 0.519 | H 309 C | 1.1 | 0.4 | 09 | 53.1 | 75.3 | CN | 40 |