Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3312 A/C3
Référence pièce
|
---|
3312 A/C3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Matériau de l'élément de roulement | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Point de pression a (mm) | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage | Désignateur de jeu du roulement | r1 (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.88 € | 1 | 5 jours | 54 | - | Steel | 95000 | 127000 | 2.93 | 74.3 | 4.05 | Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes | 33.. | 12 | 118 | 5,000 | 78 | C3 | Tôle d’acier | Jeu radial supérieur à la normale | 2.1 |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Angular Contact Ball (Double Row) | Nombre de rangées de bagues de roulement | Double Row | Norme de taille | Metric System |
---|---|---|---|---|---|
Écrou à œillet | No | Angle de pression alpha °(°) | 30 | Tarif douanier — poids par | 1 |
Forme d'alésage | Cylindrique | Tarif douanier — unité de poids | kg | Désignation couvercle / joint | Sans couvercle ni joint statique |
Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Sans | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Matériau | Acier | Configuration | Configuration O | Installation appairée (oui / non) | No |
Précontrainte | No | Nombre de roulements | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes SKF à contact oblique à deux rangées, type ouvert, le numéro d'article est le suivant: 3312 A/C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3312 A/C3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur B(mm)
Matériau de l'élément de roulement
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d'épaulement d1(mm)
Limite de fatigue Pu(kN)
Désignation de la cage
Modèle série
Code d'alésage
Cote d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Point de pression a(mm)
Identifiant du jeu du roulement
Matériau de la cage
Désignateur de jeu du roulement
r1 (min.)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3204 ATN9/C3 |
3205 A/C3 |
3205 ATN9 |
3313 A/C3 |
3314 A/C3 |
3316 A/C3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Matériau de l'élément de roulement | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Point de pression a (mm) | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage | Désignateur de jeu du roulement | r1 (min.) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.69 € | 1 | 5 jours | - | 14000 | - | 12000 | 20000 | 0.146 | 27.7 | 0.51 | Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes | 32.. | 04 | 40.9 | 14,000 | 28 | C3 | Résine | Jeu radial supérieur à la normale | 1 | ||
51.72 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 14300 | 21600 | 0.172 | 32.7 | 0.6 | Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes | 32.. | 05 | 45.9 | 12,000 | 30 | C3 | Tôle d’acier | Jeu radial supérieur à la normale | 1 | ||
37.17 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 14300 | 21600 | 0.17 | 32.7 | 0.6 | Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes | 32.. | 05 | 45.9 | 12,000 | 30 | CN | Résine | Jeu radial normal | 1 | ||
307.32 € | 1 | 5 jours | 58.7 | - | Steel | 110000 | 146000 | 3.76 | 78.5 | 4.55 | Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes | 33.. | 13 | 116 | 4,500 | 84 | C3 | Tôle d’acier | Jeu radial supérieur à la normale | 2.1 | ||
364.95 € | 1 | 5 jours | - | - | Steel | 125000 | 163000 | 4.465 | 84.2 | 5 | Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes | 33.. | 14 | 125 | 4,300 | 89 | C3 | Tôle d’acier | Jeu radial supérieur à la normale | 2.1 | ||
532.58 € | 1 | 5 jours | 68.3 | 3800 | Steel | 156000 | 193000 | 6.269 | 108 | 6 | Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes | 33.. | 16 | 143 | 3,800 | 101 | C3 | Tôle d’acier | Jeu radial supérieur à la normale | 2.1 |