Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
16013/C3
Référence pièce
|
---|
16013/C3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Écrou à œillet | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Matériau | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage | Flasque sur bague extérieure | Norme | Désignateur de jeu du roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.66 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 16600 | 22500 | 0.292 | No | 76.5 | 0.6 | 84821090 | 0.83 | - | 160.. | 13 | 88.4 | 14,000 | Acier | C3 | Tôle d’acier | No | DIN 625 | Jeu radial supérieur à la normale |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Norme de taille | Metric System | Conception | Roulement rigide à billes |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Désignation couvercle / joint | Sans couvercle ni joint statique | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Sans | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes SKF à une rangée, de type ouvert, le numéro d'article est le suivant: 16013/C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 16013/C3.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Désignation de la cage
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Écrou à œillet
Cote d'épaulement d1(mm)
r (min.)(mm)
Tarif douanier — numéro d'article
Limite de fatigue Pu(kN)
Modèle série
Code d'alésage
Cote d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Matériau
Identifiant du jeu du roulement
Matériau de la cage
Flasque sur bague extérieure
Norme
Désignateur de jeu du roulement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
16005/C3 |
16006/C3 |
16007/C3 |
16014/C3 |
16015/C3 |
16016/C3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Écrou à œillet | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Matériau | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage | Flasque sur bague extérieure | Norme | Désignateur de jeu du roulement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.63 € | 1 | 5 jours | - | - | 20000 | - | 8060 | 0.056 | No | 33.3 | 0.3 | 84821090 | 0.212 | - | 160.. | 05 | 40.7 | 32,000 | Acier | C3 | Tôle d’acier | No | DIN 625 | Jeu radial supérieur à la normale | ||
13.06 € | 1 | 5 jours | - | - | 17000 | 7350 | 11900 | 0.085 | No | 37.7 | 0.3 | 84821090 | 0.31 | - | 16.. | - | 47.3 | 28,000 | Acier | C3 | Tôle d’acier | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
13.31 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 8150 | 13000 | 0.108 | No | 44.1 | 0.3 | 84821090 | 0.38 | - | 160.. | 07 | 53 | 24,000 | Acier | C3 | Tôle d’acier | No | DIN 625 | Jeu radial supérieur à la normale | ||
55.82 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 25000 | 29100 | 0.427 | No | 83.3 | 0.6 | 84821090 | 1.06 | - | 160.. | 14 | 96.8 | 13,000 | Acier | C3 | Tôle d’acier | No | DIN 625 | Jeu radial supérieur à la normale | ||
62.11 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 27000 | 30200 | 0.451 | No | 88.3 | 0.6 | 84821090 | 1.14 | - | 160.. | 15 | 102 | 12,000 | Acier | C3 | Tôle d’acier | No | DIN 625 | Jeu radial supérieur à la normale | ||
90.46 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | 35100 | 0.593 | No | 95.3 | 0.6 | 84821090 | 1.32 | - | 160.. | 16 | 110 | 11,000 | Acier | C3 | Tôle d’acier | No | DIN 625 | Jeu radial supérieur à la normale |