Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6013-2Z/C3
Référence pièce
|
---|
6013-2Z/C3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Norme de taille | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Écrou à œillet | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | Diamètre intérieur (pouces) d (pouce) | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage | Diamètre extérieur (pouces) D (pouce) | Largeur, impérial, B (pouce) | Désignateur de jeu du roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.18 € | 1 | 5 jours | - | - | Metric System | 25000 | 31900 | 0.449 | No | 76.6 | 1.1 | 84821090 | - | 1.06 | - | 60.. | 13 | 91.5 | 14,000 | C3 | Tôle d’acier | - | - | Jeu radial supérieur à la normale |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Conception | Roulement rigide à billes | Tarif douanier — poids par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Forme d'alésage | Cylindrique | Tarif douanier — unité de poids | kg | Désignation couvercle / joint | Couvercle sans contact en tôle d' acier des deux côtés |
Marquage couvercle / joint d´étanchéité | 2Z | Tarif douanier — pays d'origine | DE | Matériau | Acier |
Flasque sur bague extérieure | No | Norme | DIN 625 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes SKF à une rangée, avec couvercle des deux côtés, le numéro d'article est le suivant: 6013-2Z/C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6013-2Z/C3.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Diamètre intérieur (pouces) d(pouce)
Désignation de la cage
Diamètre extérieur (pouces) D(pouce)
Largeur, impérial, B(pouce)
Type
Norme de taille
Tarif douanier — poids(kg)
Écrou à œillet
Cote d'épaulement d1(mm)
r (min.)(mm)
Tarif douanier — numéro d'article
Limite de fatigue Pu(kN)
Modèle série
Code d'alésage
Cote d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Identifiant du jeu du roulement
Matériau de la cage
Désignateur de jeu du roulement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
16101-2Z |
6000-2Z/C2 |
6000-2Z/C3 |
6014-2Z/C3 |
6015-2Z/C3 |
6016-2Z/C3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur D (φ) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Norme de taille | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Écrou à œillet | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | Diamètre intérieur (pouces) d (pouce) | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage | Diamètre extérieur (pouces) D (pouce) | Largeur, impérial, B (pouce) | Désignateur de jeu du roulement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.54 € | 1 | 5 jours | - | 28000 | Metric System | 2360 | 5070 | 0.027 | No | 17 | 0.3 | 84821010 | - | 0.1 | - | 161.. | 01 | 24.8 | 56,000 | CN | Tôle d’acier | - | - | Jeu radial normal | ||
4.42 € | 1 | 5 jours | - | 34000 | Metric System | 1960 | 4750 | 0.019 | No | 14.8 | 0.3 | 84821010 | - | 0.083 | - | 60.. | 00 | 22.6 | 67,000 | C2 | Tôle d’acier | - | - | Jeu radial inférieur à la normale | ||
3.38 € | 1 | 5 jours | - | 34000 | Metric System | 1960 | 4750 | 0.019 | No | 14.8 | 0.3 | 84821010 | - | 0.083 | - | 60.. | 00 | 22.6 | 67,000 | C3 | Tôle d’acier | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
53.55 € | 1 | 5 jours | - | - | Metric System | - | 39700 | 0.625 | No | 82.8 | 1.1 | 84821090 | - | 1.32 | - | 60.. | 14 | 99.9 | 13,000 | C3 | Tôle d’acier | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
61.32 € | 1 | 5 jours | - | - | Metric System | 33500 | 41600 | 0.66 | No | 87.6 | 1.1 | 84821090 | - | 1.43 | - | 60.. | 15 | 105 | 12,000 | C3 | Tôle d’acier | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
74.71 € | 1 | 5 jours | - | - | Metric System | 40000 | 49400 | 0.887 | No | 94.4 | 1.1 | 84821090 | - | 1.66 | - | 60.. | 16 | 115 | 11,000 | C3 | Tôle d’acier | - | - | Jeu radial supérieur à la normale |