Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
608-2Z/C3 |
608-2Z/C3GJN |
608-2Z/C3LHT23 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Norme de taille | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Écrou à œillet | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | Diamètre intérieur (pouces) d (pouce) | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage | Diamètre extérieur (pouces) D (pouce) | Largeur, impérial, B (pouce) | Désignateur de jeu du roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.62 € | 1 | 5 jours | - | 38000 | Metric System | 1370 | 3450 | 0.012 | No | 12.1 | 0.3 | 84821010 | - | 0.057 | - | 60.. | - | 19.2 | 75,000 | C3 | Tôle d’acier | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
6.37 € | 1 | 5 jours | - | 38000 | Metric System | 1370 | 3450 | 0.012 | No | 12.1 | 0.3 | 84821010 | - | 0.057 | - | 60.. | - | 19.2 | 75,000 | C3 | Tôle d’acier | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
7.34 € | 1 | 5 jours | - | 38000 | Metric System | 1370 | 3450 | 0.012 | No | 12.1 | 0.3 | 84821010 | - | 0.057 | - | 60.. | - | 19.2 | 75,000 | C3 | Tôle d’acier | - | - | Jeu radial supérieur à la normale |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Conception | Roulement rigide à billes | Tarif douanier — poids par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Forme d'alésage | Cylindrique | Tarif douanier — unité de poids | kg | Désignation couvercle / joint | Couvercle sans contact en tôle d' acier des deux côtés |
Marquage couvercle / joint d´étanchéité | 2Z | Tarif douanier — pays d'origine | DE | Matériau | Acier |
Flasque sur bague extérieure | No | Norme | DIN 625 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Diamètre intérieur (pouces) d(pouce)
Désignation de la cage
Code d'alésage
Diamètre extérieur (pouces) D(pouce)
Largeur, impérial, B(pouce)
Type
Norme de taille
Tarif douanier — poids(kg)
Écrou à œillet
Cote d'épaulement d1(mm)
r (min.)(mm)
Tarif douanier — numéro d'article
Limite de fatigue Pu(kN)
Modèle série
Cote d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Identifiant du jeu du roulement
Matériau de la cage
Désignateur de jeu du roulement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles