Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6211-ZNR
Référence pièce
|
---|
6211-ZNR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Désignation couvercle / joint | Limite de fatigue Pu (kN) | Largeur C (mm) | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Flasque sur bague extérieure | Norme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.38 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 46200 | 0.619 | 69 | 1.5 | Couvercle sans contact en tôle d'acier d’un côté | 1.25 | - | Z | 62.. | 11 | 89.4 | 14,000 | No | DIN 625 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Norme de taille | Metric System | Conception | Roulement rigide à billes |
---|---|---|---|---|---|
Écrou à œillet | Oui | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Matériau | Acier | Identifiant du jeu du roulement | CN | Matériau de la cage | Tôle d’acier |
Désignateur de jeu du roulement | Jeu radial normal |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes à une rangée SKF avec rainure annulaire dans la bague extérieure et couvercle sur un côté ou les deux, le numéro d'article est le suivant: 6211-ZNR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6211-ZNR.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur C(mm)
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d'épaulement d1(mm)
r (min.)(mm)
Désignation couvercle / joint
Limite de fatigue Pu(kN)
Marquage couvercle / joint d´étanchéité
Modèle série
Code d'alésage
Cote d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Flasque sur bague extérieure
Norme
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
6005-2ZNR |
6200-2ZNR |
6201-2ZNR |
6305-2ZNR |
6306-2ZNR |
6306-ZNR |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur D (φ) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Désignation couvercle / joint | Limite de fatigue Pu (kN) | Largeur C (mm) | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Flasque sur bague extérieure | Norme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.91 € | 1 | 5 jours | - | - | 6550 | 11900 | 0.082 | 32 | 0.6 | Couvercle sans contact en tôle d' acier des deux côtés | 0.275 | - | 2Z | 60.. | 05 | 42.2 | 32,000 | No | DIN 625 | ||
7.75 € | 1 | 5 jours | - | 27200 | 2360 | - | 0.034 | 15.2 | 0.6 | Couvercle sans contact en tôle d' acier des deux côtés | 0.1 | - | 2Z | 62.. | 00 | 24.8 | 56,000 | No | DIN 625 | ||
8.48 € | 1 | 5 jours | - | 25600 | - | 7280 | 0.04 | 16.6 | 0.6 | Couvercle sans contact en tôle d' acier des deux côtés | 0.132 | - | 2Z | 62.. | 01 | 27.4 | 50,000 | No | DIN 625 | ||
25.18 € | 1 | 5 jours | - | 12800 | 11600 | 23400 | 0.237 | 36.6 | 1.1 | Couvercle sans contact en tôle d' acier des deux côtés | 0.49 | - | 2Z | 63.. | 05 | 52.7 | 24,000 | No | DIN 625 | ||
33.48 € | 1 | 5 jours | - | 10400 | 16000 | 29600 | 0.364 | 44.6 | 1.1 | Couvercle sans contact en tôle d' acier des deux côtés | 0.67 | - | 2Z | 63.. | 06 | 61.9 | 20,000 | No | DIN 625 | ||
26.88 € | 1 | 5 jours | - | - | 16000 | 29600 | 0.351 | 44.6 | 1.1 | Couvercle sans contact en tôle d'acier d’un côté | 0.67 | - | Z | 63.. | 06 | 61.9 | 20,000 | No | DIN 625 |