Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6204-2RSHNR
Référence pièce
|
---|
6204-2RSHNR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Identifiant du jeu du roulement | Désignateur de jeu du roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.65 € | 1 | 5 jours | - | 6550 | 13500 | 0.106 | 24.9 | 1 | 0.28 | 2RSH | 62.. | 04 | 37.2 | 32,000 | CN | Jeu radial normal |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Norme de taille | Metric System | Conception | Roulement rigide à billes |
---|---|---|---|---|---|
Écrou à œillet | Oui | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Désignation couvercle / joint | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 |
Tarif douanier — pays d'origine | DE | Matériau | Acier | Matériau de la cage | Tôle d’acier |
Flasque sur bague extérieure | No | Norme | DIN 625 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes SKF à une rangée, avec rainure annulaire dans la bague extérieure et couvercle des deux côtés, le numéro d'article est le suivant: 6204-2RSHNR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6204-2RSHNR.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d'épaulement d1(mm)
r (min.)(mm)
Limite de fatigue Pu(kN)
Marquage couvercle / joint d´étanchéité
Modèle série
Code d'alésage
Cote d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Identifiant du jeu du roulement
Désignateur de jeu du roulement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
6201-2RSHNR/C3GJN |
6202-2RSHNR |
6203-2RSHNR |
6206-2RS1NR |
6207-2RS1N |
6207-2RS1NR |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Identifiant du jeu du roulement | Désignateur de jeu du roulement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.75 € | 1 | 5 jours | 25600 | - | 7280 | 0.037 | 16.6 | 0.6 | 0.132 | 2RSH | 62.. | 01 | 27.4 | 50,000 | C3 | Jeu radial supérieur à la normale | ||
11.48 € | 1 | 5 jours | 22400 | 3750 | 8060 | 0.048 | 18.7 | 0.6 | 0.16 | 2RSH | 62.. | 02 | 28.2 | 43,000 | CN | Jeu radial normal | ||
12.75 € | 1 | 5 jours | 19200 | - | 9950 | 0.067 | 24.5 | 0.6 | 0.2 | 2RSH | 62.. | 03 | 35 | 38,000 | CN | Jeu radial normal | ||
18.80 € | 1 | 5 jours | - | 11200 | 20300 | 0.205 | 40.3 | 1 | 0.475 | 2RS1 | 62.. | 06 | 54.1 | 24,000 | CN | Jeu radial normal | ||
30.11 € | 1 | 5 jours | 10400 | - | - | 0.286 | 46.9 | 1 | 0.655 | 2RS1 | 62.. | 07 | 62.7 | 20,000 | CN | Jeu radial normal | ||
42.54 € | 1 | 5 jours | 10400 | - | - | 0.288 | 46.9 | 1 | 0.655 | 2RS1 | 62.. | 07 | 62.7 | 20,000 | CN | Jeu radial normal |