Roulements à billes SKF à contact oblique à deux rangées, avec couvercle des deux côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3200 A-2ZTN9/MT33
3201 A-2ZTN9/MT33
3202 A-2ZTN9/MT33
3203 A-2ZTN9/MT33
3204 A-2ZTN9/MT33
3205 A-2Z/C3MT33
3205 A-2ZTN9/MT33
3206 A-2Z
3206 A-2ZTN9/MT33
3207 A-2ZTN9/MT33
3208 A-2Z/C3MT33
3209 A-2Z/C3MT33
3209 A-2ZTN9/MT33
3211 A-2Z/C3MT33
3212 A-2Z/MT33
3302 A-2ZTN9/MT33
3303 A-2ZTN9/MT33
3304 A-2Z/C3MT33
3304 A-2ZTN9/MT33
3305 A-2Z/C3MT33
3305 A-2ZTN9/MT33
3306 A-2Z/C3MT33
3306 A-2ZTN9/MT33
3307 A-2Z/C3MT33
3307 A-2ZTN9/MT33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Matériau de l'élément de roulement Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
Tarif douanier — numéro d'article Limite de fatigue Pu
(kN)
Désignation de la cage Modèle série Code d'alésage Cote d'épaulement D1
(mm)
Point de pression a
(mm)
Identifiant du jeu du roulement Matériau de la cage Désignateur de jeu du roulement r1 (min.)
(mm)

31.66 €

1 5 jours -24000--76100.0515.8848210100.183Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes32..002516CNRésineJeu radial normal0.6

32.26 €

1 5 jours -22000---0.05917.2848210900.24Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes32..0127.719CNRésineJeu radial normal0.6

33.72 €

1 5 jours -18000-9300151000.06720.2848210900.285Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes32..0230.721CNRésineJeu radial normal0.6

32.80 €

1 5 jours ---8800143000.09623.3848210900.365Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes32..033523CNRésineJeu radial normal0.6

40.29 €

1 5 jours -14000-12000200000.15627.7848210900.51Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes32..0440.928CNRésineJeu radial normal1

60.42 €

1 5 jours ---14300216000.18132.7848210900.6Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes32..0545.930C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale1

42.54 €

1 5 jours ---14300216000.1732.7848210900.6Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes32..0545.930CNRésineJeu radial normal1

68.52 €

1 5 jours ----286000.29738.7848210900.865Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes32..0655.236CNTôle d’acierJeu radial normal1

50.69 €

1 5 jours ----286000.2938.7848210900.865Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes32..0655.236CNRésineJeu radial normal1

62.72 €

1 5 jours ----400000.4545.4848210901.18Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes32..0763.942CNRésineJeu radial normal1.1

93.38 €

1 5 jours ---34000475000.60147.8848210901.43Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes32..0872.146C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale1.1

115.20 €

1 5 jours ---39000510000.6552.8848210901.63Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes32..0977.146C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale1.1

85.09 €

1 5 jours ---39000510000.63752.8848210901.63Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes32..0977.146CNRésineJeu radial normal1.1

146.77 €

1 5 jours 33.3--47500600000.94263.2848210902Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes32..1192.357C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale1.5

172.18 €

1 5 jours ---58500735001.24868.8848210902.5Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes32..1210163CNTôle d’acierJeu radial normal1.5

44.71 €

1 5 jours ---9300151000.12823.7848210900.4Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes33..0235.724CNRésineJeu radial normal1

46.74 €

1 5 jours -14000--216000.18127.3848210900.54Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes33..0338.828CNRésineJeu radial normal1

74.72 €

1 5 jours --Steel-236000.22629.9848210900.62Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes33..044430C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale1.1

74.72 €

1 5 jours --Steel-236000.21429.9848210900.62Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes33..044430CNRésineJeu radial normal1.1

90.43 €

1 5 jours --Steel-320000.35835.7848210900.865Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes33..0553.436C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale1.1

69.62 €

1 5 jours --Steel-320000.35135.7848210900.865Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes33..0553.436CNRésineJeu radial normal1.1

85.94 €

1 5 jours --Steel--0.5339.8848210901.16Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes33..0664.142C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale1.1

89.12 €

1 5 jours --Steel--0.54739.8848210901.16Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes33..0664.142CNRésineJeu radial normal1.1

102.69 €

1 5 jours --Steel-520000.74444.6848210901.5Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes33..0770.547C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale1.5

102.69 €

1 5 jours --Steel-520000.72444.6848210901.5Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes33..0770.547CNRésineJeu radial normal1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Angular Contact Ball (Double Row) Nombre de rangées de bagues de roulement Double Row Norme de taille Metric System
Écrou à œillet No Angle de pression alpha °(°) 30 Tarif douanier — poids par 1
Forme d'alésage Cylindrique Tarif douanier — unité de poids kg Désignation couvercle / joint Couvercle sans contact en tôle d' acier des deux côtés
Marquage couvercle / joint d´étanchéité 2Z Tarif douanier — pays d'origine DE Matériau Acier
Configuration Configuration O Installation appairée (oui / non) No Précontrainte No
Nombre de roulements 1

Assistance technique