Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3209 A-2ZTN9/MT33
Référence pièce
|
---|
3209 A-2ZTN9/MT33 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Matériau de l'élément de roulement | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Point de pression a (mm) | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage | Désignateur de jeu du roulement | r1 (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.09 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 39000 | 51000 | 0.637 | 52.8 | 84821090 | 1.63 | Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes | 32.. | 09 | 77.1 | 46 | CN | Résine | Jeu radial normal | 1.1 |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Angular Contact Ball (Double Row) | Nombre de rangées de bagues de roulement | Double Row | Norme de taille | Metric System |
---|---|---|---|---|---|
Écrou à œillet | No | Angle de pression alpha °(°) | 30 | Tarif douanier — poids par | 1 |
Forme d'alésage | Cylindrique | Tarif douanier — unité de poids | kg | Désignation couvercle / joint | Couvercle sans contact en tôle d' acier des deux côtés |
Marquage couvercle / joint d´étanchéité | 2Z | Tarif douanier — pays d'origine | DE | Matériau | Acier |
Configuration | Configuration O | Installation appairée (oui / non) | No | Précontrainte | No |
Nombre de roulements | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes SKF à contact oblique à deux rangées, avec couvercle des deux côtés, le numéro d'article est le suivant: 3209 A-2ZTN9/MT33.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3209 A-2ZTN9/MT33.
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
Matériau de l'élément de roulement
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d'épaulement d1(mm)
Tarif douanier — numéro d'article
Limite de fatigue Pu(kN)
Désignation de la cage
Modèle série
Code d'alésage
Cote d'épaulement D1(mm)
Point de pression a(mm)
Identifiant du jeu du roulement
Matériau de la cage
Désignateur de jeu du roulement
r1 (min.)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3203 A-2ZTN9/MT33 |
3204 A-2ZTN9/MT33 |
3205 A-2Z/C3MT33 |
3211 A-2Z/C3MT33 |
3212 A-2Z/MT33 |
3302 A-2ZTN9/MT33 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Matériau de l'élément de roulement | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Point de pression a (mm) | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage | Désignateur de jeu du roulement | r1 (min.) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.80 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 8800 | 14300 | 0.096 | 23.3 | 84821090 | 0.365 | Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes | 32.. | 03 | 35 | 23 | CN | Résine | Jeu radial normal | 0.6 | ||
40.29 € | 1 | 5 jours | - | 14000 | - | 12000 | 20000 | 0.156 | 27.7 | 84821090 | 0.51 | Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes | 32.. | 04 | 40.9 | 28 | CN | Résine | Jeu radial normal | 1 | ||
60.42 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 14300 | 21600 | 0.181 | 32.7 | 84821090 | 0.6 | Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes | 32.. | 05 | 45.9 | 30 | C3 | Tôle d’acier | Jeu radial supérieur à la normale | 1 | ||
146.77 € | 1 | 5 jours | 33.3 | - | - | 47500 | 60000 | 0.942 | 63.2 | 84821090 | 2 | Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes | 32.. | 11 | 92.3 | 57 | C3 | Tôle d’acier | Jeu radial supérieur à la normale | 1.5 | ||
172.18 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 58500 | 73500 | 1.248 | 68.8 | 84821090 | 2.5 | Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes | 32.. | 12 | 101 | 63 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | 1.5 | ||
44.71 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 9300 | 15100 | 0.128 | 23.7 | 84821090 | 0.4 | Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes | 33.. | 02 | 35.7 | 24 | CN | Résine | Jeu radial normal | 1 |