Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | Limite de fatigue Pu (kN) | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Identifiant du jeu du roulement | Désignateur de jeu du roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | - | 1960 | 4750 | 0.018 | 13 | 0.3 | 84821010 | 0.083 | RSH | 60.. | 00 | 22.6 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | 17000 | 2360 | - | 0.02 | 15.2 | 0.3 | 84821010 | 0.1 | RSH | 60.. | 01 | 24.8 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | 14000 | - | 5850 | 0.029 | 18.7 | 0.3 | 84821090 | 0.12 | RSH | 60.. | 02 | 28.2 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | 3250 | 6370 | 0.036 | 23 | 0.3 | 84821090 | 0.137 | RSH | 60.. | 03 | 31.2 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 9950 | 0.064 | 24.9 | 0.6 | 84821090 | 0.212 | RSH | 60.. | 04 | 37.2 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | 6550 | 11900 | 0.073 | 32 | 0.6 | 84821090 | 0.275 | RSH | 60.. | 05 | 42.2 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 13800 | 0.114 | 38.2 | 1 | 84821090 | 0.355 | RS1 | 60.. | 06 | 49 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | 10200 | 16800 | 0.15 | 43.7 | 1 | 84821090 | 0.44 | RS1 | 60.. | 07 | 55.7 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | 10200 | 16800 | 0.15 | 43.7 | 1 | 84821090 | 0.44 | RS1 | 60.. | 07 | 55.7 | - | C3 | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | 11600 | 17800 | 0.187 | 49.2 | 1 | 84821090 | 0.49 | RS1 | 60.. | 08 | 61.1 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 22100 | 0.238 | 54.7 | 1 | 84821090 | 0.64 | RS1 | 60.. | 09 | 67.8 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | 16000 | 22900 | 0.26 | 59.7 | 1 | 84821090 | 0.71 | RS1 | 60.. | 10 | 72.8 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | 21200 | 29600 | 0.376 | 66.3 | 1.1 | 84821090 | 0.9 | RS1 | 60.. | 11 | 81.5 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 30700 | 0.402 | 71.3 | 1.1 | 84821090 | 0.98 | RS1 | 60.. | 12 | 86.5 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | 25000 | 31900 | 0.432 | 76.6 | 1.1 | 84821090 | 1.06 | RS1 | 60.. | 13 | 91.5 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 39700 | 0.611 | 82.8 | 1.1 | 84821090 | 1.32 | RS1 | 60.. | 14 | 99.9 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | 3400 | 33500 | 41600 | 0.638 | 87.6 | 1.1 | 84821090 | 1.43 | RS1 | 60.. | 15 | 105 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | 22000 | 1370 | 3450 | 0.011 | 10.5 | 0.3 | 84821010 | 0.057 | RSH | 60.. | - | 19.2 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | 17000 | 2360 | - | 0.031 | 15.2 | 0.6 | 84821010 | 0.1 | RSH | 62.. | 00 | 24.8 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 7280 | 0.035 | 16.6 | 0.6 | 84821090 | 0.132 | RSH | 62.. | 01 | 27.4 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | 3750 | 8060 | 0.044 | 18.7 | 0.6 | 84821090 | 0.16 | RSH | 62.. | 02 | 28.2 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 9950 | 0.063 | 24.5 | 0.6 | 84821090 | 0.2 | RSH | 62.. | 03 | 35 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | 6550 | 13500 | 0.104 | 24.9 | 1 | 84821090 | 0.28 | RSH | 62.. | 04 | 37.2 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | 6550 | 13500 | 0.102 | 24.9 | 1 | 84821090 | 0.28 | RSH | 62.. | 04 | 37.2 | - | C3 | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 14800 | 0.124 | 31.1 | 1 | 84821090 | 0.335 | RSH | 62.. | 05 | 46.2 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 14800 | 0.124 | 31.1 | 1 | 84821090 | 0.335 | RSH | 62.. | 05 | 46.2 | - | C3 | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | 11200 | 20300 | 0.194 | 40.3 | 1 | 84821090 | 0.475 | RS1 | 62.. | 06 | 54.1 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | 11200 | 20300 | 0.194 | 40.3 | 1 | 84821090 | 0.475 | RS1 | 62.. | 06 | 54.1 | 24,000 | C3 | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | 0.282 | 46.9 | 1.1 | 84821090 | 0.655 | RS1 | 62.. | 07 | 62.7 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | 0.282 | 46.9 | 1.1 | 84821090 | 0.655 | RS1 | 62.. | 07 | 62.7 | 20,000 | C3 | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | 19000 | - | 0.356 | 52.6 | 1.1 | 84821090 | 0.8 | RS1 | 62.. | 08 | 69.8 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | 21600 | 35100 | 0.408 | 57.6 | 1.1 | 84821090 | 0.915 | RS1 | 62.. | 09 | 75.5 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | 4800 | - | 37100 | 0.448 | 62.5 | 1.1 | 84821090 | 0.98 | RS1 | 62.. | 10 | 81.7 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | 4800 | - | 37100 | 0.448 | 62.5 | 1.1 | 84821090 | 0.98 | RS1 | 62.. | 10 | 81.7 | 15,000 | C3 | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 55300 | 0.769 | 75.5 | 1.5 | 84821090 | 1.53 | RS1 | 62.. | 12 | 98 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | 3400 | 45000 | 63700 | 1.074 | 87 | 1.5 | 84821090 | 1.9 | RS1 | 62.. | 14 | 111 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | 24000 | - | 2340 | 0.008 | 9.5 | 0.3 | 84821010 | 0.04 | RSH | 62.. | - | 16.5 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | 6550 | 14300 | 0.11 | 26.5 | 1 | 84821090 | 0.275 | RSH | 63.. | 03 | 39.6 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 16800 | 0.141 | 24.9 | 1.1 | 84821090 | 0.335 | RSH | 63.. | 04 | 37.2 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | 11600 | 23400 | 0.22 | 36.6 | 1.1 | 84821090 | 0.49 | RS1 | 63.. | 05 | 52.7 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | 11600 | 23400 | 0.22 | 36.6 | 1.1 | 84821090 | 0.49 | RS1 | 63.. | 05 | 52.7 | - | C3 | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | 16000 | 29600 | 0.344 | 44.6 | 1.1 | 84821090 | 0.67 | RS1 | 63.. | 06 | 61.9 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | 16000 | 29600 | 0.344 | 44.6 | 1.1 | 84821090 | 0.67 | RS1 | 63.. | 06 | 61.9 | 20,000 | C3 | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | 19000 | 35100 | 0.448 | 49.5 | 1.5 | 84821090 | 0.815 | RS1 | 63.. | 07 | 69.5 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | 24000 | 42300 | 0.616 | 56.1 | 1.5 | 84821090 | 1.02 | RS1 | 63.. | 08 | 77.7 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | 24000 | 42300 | 0.616 | 56.1 | 1.5 | 84821090 | 1.02 | RS1 | 63.. | 08 | 77.7 | 17,000 | C3 | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 55300 | 0.816 | 62.1 | 1.5 | 84821090 | 1.34 | RS1 | 63.. | 09 | 86.7 | - | CN | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 65000 | 1.06 | 68.7 | 2 | 84821090 | 1.6 | RS1 | 63.. | 10 | 95.2 | - | CN | Jeu radial normal |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Norme de taille | Metric System | Conception | Roulement rigide à billes |
---|---|---|---|---|---|
Écrou à œillet | No | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Désignation couvercle / joint | Joint statique frottant d’un côté, NBR | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Matériau | Acier | Matériau de la cage | Tôle d’acier | Flasque sur bague extérieure | No |
Norme | DIN 625 |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d'épaulement d1(mm)
r (min.)(mm)
Tarif douanier — numéro d'article
Limite de fatigue Pu(kN)
Marquage couvercle / joint d´étanchéité
Modèle série
Code d'alésage
Cote d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Identifiant du jeu du roulement
Désignateur de jeu du roulement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles