Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
51240 M
Référence pièce
|
---|
51240 M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Matériau de la cage | Coefficient de charge minimale A | Diamètre intérieur de la rondelle à grand alésage D1 (mm) | Diamètre extérieur de la rondelle à petit alésage d1 (mm) | Hauteur H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,354.94 € | 1 | 5 jours | 1400 | 1320 | 338000 | 12.039 | 275 | 2 | 31.5 | Laiton usiné, guidage par billes | 512.. | 40 | 204 | 1,000 | Laiton | 9.1 | 204 | 275 | 62 |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Thrust Ball | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Conception | Butée rigide à billes |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 |
Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Butées à billes SKF simple effet, le numéro d'article est le suivant: 51240 M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 51240 M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d'épaulement d1(mm)
r (min.)(mm)
Limite de fatigue Pu(kN)
Désignation de la cage
Modèle série
Code d'alésage
Cote d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Matériau de la cage
Coefficient de charge minimale A
Diamètre intérieur de la rondelle à grand alésage D1(mm)
Diamètre extérieur de la rondelle à petit alésage d1(mm)
Hauteur H(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
51114 |
51117 |
51128 |
51306 |
51307 |
51312 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Matériau de la cage | Coefficient de charge minimale A | Diamètre intérieur de la rondelle à grand alésage D1 (mm) | Diamètre extérieur de la rondelle à petit alésage d1 (mm) | Hauteur H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.11 € | 1 | 5 jours | - | 120000 | 40300 | 0.336 | 95 | 1 | 4.4 | Tôle d’acier, guidage par billes | 511.. | 14 | 72 | 3,400 | Tôle d’acier | 0.074 | 72 | 95 | 18 | ||
55.42 € | 1 | 5 jours | - | 163000 | 46200 | 0.413 | 110 | 1 | 6 | Tôle d’acier, guidage par billes | 511.. | 17 | 87 | 3,000 | Tôle d’acier | 0.14 | 87 | 110 | 19 | ||
233.18 € | 1 | 5 jours | 1900 | 620000 | 190000 | 1.863 | 178 | 1.5 | 17.6 | Tôle d’acier, guidage par billes | 511.. | 28 | 142 | 1,400 | Tôle d’acier | 2 | 143 | 197 | 46 | ||
32.31 € | 1 | 5 jours | - | 71000 | 37700 | 0.252 | 60 | 1 | 2.65 | Tôle d’acier, guidage par billes | 513.. | 06 | 32 | 3,800 | Tôle d’acier | 0.026 | 32 | 60 | 21 | ||
39.18 € | 1 | 5 jours | - | 96500 | 49400 | 0.364 | 68 | 1 | 3.55 | Tôle d’acier, guidage par billes | 513.. | 07 | 37 | 3,200 | Tôle d’acier | 0.048 | 37 | 68 | 24 | ||
116.66 € | 1 | 5 jours | 3000 | 224000 | 101000 | 1.306 | 110 | 1.1 | 8.3 | Tôle d’acier, guidage par billes | 513.. | 12 | 62 | 2,200 | Tôle d’acier | 0.26 | 62 | 110 | 35 |