Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0001210700000 |
0001213040000 |
0001214100000 |
0001218600000 |
0001220250000 |
0001650420000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Vitesse de base | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.54 € | 1 | 5 jours | 70 | 100 | 30 | 3900 | 106000 | 185000 | 0.769 | 82.5 | 1 | 27 | SL0149.. | 14 | 87.4 | 2,330 | SL014914 | |||
258.78 € | 1 | 5 jours | 90 | 125 | 35 | - | 153000 | 290000 | 1.312 | 103 | 1.1 | 39 | SL0149.. | 18 | 110.7 | 1,870 | SL014918 | |||
367.51 € | 1 | 5 jours | 110 | 150 | 40 | 2500 | 198000 | 400000 | 2.09 | 125 | 1.1 | 50 | SL0149.. | 22 | 133.6 | 1,600 | SL014922 | |||
912.62 € | 1 | 5 jours | 160 | 220 | 60 | 1660 | 425000 | 880000 | 6.694 | 184.2 | 2 | 104 | SL0149.. | 32 | 200.3 | 1,080 | SL014932 | |||
1,325.03 € | 1 | 5 jours | 180 | 250 | 69 | - | 570000 | 1200000 | 10.312 | 204.9 | 2 | 140 | SL0149.. | 36 | 224.1 | 920 | SL014936 | |||
2,065.14 € | 1 | 5 jours | 240 | 300 | 60 | - | 510000 | 1260000 | 10 | 259.5 | 2 | 135 | SL0148.. | 48 | 276.7 | 730 | SL014848 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Rangée double | Type de produit | Cylindrical roller bearing | Customs tariff — weight per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84825000 |
Marking cover / seal | None | Customs tariff — country of origin | DE | Bearing clearance identifier | CN |
Cage material | None | Ring nut | No |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Vitesse de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles