Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0002667870000 |
0002669730000 |
0002670230000 |
0002670740000 |
0002675200000 |
0002678300000 |
0002686400000 |
0002687980000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Outer ring internal diameter E (mm) | Axial movement range s (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Vitesse de base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.12 € | 1 | 5 jours | 25 | 47 | 30 | 8900 | 60000 | 64000 | 0.222 | 34.5 | 0.6 | 42,51 | 1 | 11.1 | 05 | 39 | 6,000 | ||
130.15 € | 1 | 5 jours | 30 | 55 | 34 | 7600 | 78000 | 84000 | 0.35 | 40 | 1 | 49,6 | 1,5 | 15 | 06 | 45.3 | 5,300 | ||
133.72 € | 1 | 5 jours | 35 | 62 | 36 | 6700 | 94000 | 107000 | 0.439 | 44.9 | 1 | 55,52 | 1,5 | 18.8 | 07 | 51.2 | 4,750 | ||
135.26 € | 1 | 5 jours | 40 | 68 | 38 | 6000 | 113000 | 133000 | 0.536 | 50.5 | 1 | 61,74 | 1,5 | 22.4 | 08 | 57.2 | 4,200 | ||
165.37 € | 1 | 5 jours | 50 | 80 | 40 | 5100 | 151000 | 188000 | 0.732 | 59.1 | 1 | 72,33 | 1,5 | 30 | 10 | 67.6 | 3,450 | ||
201.09 € | 1 | 5 jours | 55 | 90 | 46 | 4400 | 206000 | 275000 | 1.115 | 68.5 | 1.1 | 83,54 | 1,5 | 45 | 11 | 78.7 | 2,900 | ||
241.94 € | 1 | 5 jours | 65 | 100 | 46 | 3900 | 223000 | 315000 | 0.127 | 78.1 | 1.1 | 93,09 | 1,5 | 52 | 13 | 88.3 | 2,500 | ||
269.97 € | 1 | 5 jours | 70 | 110 | 54 | - | 265000 | 350000 | 1.78 | 81.5 | 1.1 | 100,28 | 3 | 59 | 14 | 95.7 | 2,650 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Rangée double | Type de produit | Cylindrical roller bearing | Customs tariff — weight per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84825000 |
Marking cover / seal | None | Model series | SL1850.. | Customs tariff — country of origin | DE |
Bearing clearance identifier | CN | Cage material | None | Ring nut | No |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Outer ring internal diameter E(mm)
Axial movement range s(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Vitesse de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles