Roulements à rouleaux cylindriques à une rangée INA, rouleaux pleins, paliers-supports

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0005088960000
0153818380000
0501687460000
0501695210000
0501697420000
0502196180000
0502196850000
0505353660000
0505354120000
0505355790000
0505358110000
0505363700000
0505373260000
0505375980000
0505376360000
0505378730000
0505379380000
0508917740000
0508921930030
0508925330000
0508935720030
0508942340000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Customs tariff — weight Shoulder dimension d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Outer ring internal diameter E
(mm)
Axial movement range s
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Model series Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Vitesse de base Bearing clearance identifier Product code

2,082.49 €

1 5 jours 260360601020780000145000018.1291.52.1333,75160SL1829..52323.4690CNSL182952

1,086.15 €

1 5 jours 24030028-2650004900004.127260.52287,5251SL1818..48281870CNSL181848-E

79.22 €

1 5 jours 255218900051000445000.1835.3146,5217.4SL1822..0541.95,500CNSL182205-XL

115.86 €

1 5 jours 408023560097000-0.54541.170,94114.9SL1822..0866.33,650CNSL182208-XL

140.35 €

1 5 jours 509023-1090001110000.60864.41.181,4118.1SL1822..1076.73,000CNSL182210-XL

92.89 €

1 5 jours 608516470063000760000.27669178,55113.7SL1829..1274.42,900CNSL182912-XL

111.77 €

1 5 jours 659016-67000840000.29675.7185,24115.1SL1829..13812,550CNSL182913-XL

45.23 €

1 5 jours 2042161140030500260000.10528.80.636,811,54.45SL1830..0432.87,500CNSL183004-XL

50.58 €

1 5 jours 254716950035000320000.1334.60.642,511,55.5SL1830..0538.56,000CNSL183005-XL

69.42 €

1 5 jours 356220710055000530000.24644.9155,5229.4SL1830..0751.34,950CNSL183007-XL

59.42 €

1 5 jours 305519810045000420000.18840149,627.5SL1830..0645.45,600CNSL183006-XL

75.95 €

1 5 jours 406821630066000670000.3150.5161,74211.2SL1830..0857.14,350CNSL183008-XL

82.49 €

1 5 jours 457523580070000740000.4155.3166,85212.5SL1830..0962.24,200CNSL183009-XL

94.54 €

1 5 jours 508023530088000940000.41859.1172,33215.1SL1830..1067.73,700CNSL183010-XL

115.86 €

1 5 jours 559026-1200001360000.62168.51.183,54222.6SL1830..1178.83,100CNSL183011-XL

127.62 €

1 5 jours 609526-1230001430000.6971.71.186,74223.7SL1830..1282.13,000CNSL183012-XL

141.38 €

1 5 jours 651002640001300001570000.7378.11.193,09226SL1830..1388.42,700CNSL183013-XL

275.62 €

1 5 jours 10014024-1520002030001.083113.41.1130,951,531.5SL1829..20125.71,870CNSL182920-XL
-

278.18 €

1 5 jours 11015024-1550002130001.1751241.1141,51,534SL1829..22136.21,710C3-

368.02 €

1 5 jours 13018030-2380003500002.2361461.5167,15254SL1829..26161.11,500CNSL182926-XL
-

419.55 €

1 5 jours 1401903019602600003750002.3211571.5180257SL1829..281741,370C3-

607.40 €

1 5 jours 1602203616803500005100003.81179.72207,62,577SL1829..32200.51,270CNSL182932-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de course circulaire Single Row Type de produit Cylindrical roller bearing Customs tariff — weight per 1
Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84825000
Marking cover / seal None Customs tariff — country of origin DE Cage material None
Ring nut No

Assistance technique