Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0001235520000
Référence pièce
|
---|
0001235520000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Outer ring internal diameter E (mm) | Axial movement range s (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Bore code | Vitesse de base | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.42 € | 1 | 5 jours | 70 | 100 | 30 | 3900 | 106000 | 185000 | 0.75 | 82.5 | 1 | 91,87 | 1 | 27 | 14 | 2,330 | SL024914 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Rangée double | Type de produit | Cylindrical roller bearing | Customs tariff — weight per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84825000 |
Marking cover / seal | None | Model series | SL0249.. | Customs tariff — country of origin | DE |
Bearing clearance identifier | CN | Cage material | None | Ring nut | No |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à deux rangées de rouleaux cylindriques INA, rouleaux pleins, roulements flottants, le numéro d'article est le suivant: 0001235520000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0001235520000.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Outer ring internal diameter E(mm)
Axial movement range s(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Bore code
Vitesse de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0001236330000 |
0001236920000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Outer ring internal diameter E (mm) | Axial movement range s (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Bore code | Vitesse de base | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.71 € | 1 | 5 jours | 80 | 110 | 30 | - | 112000 | 206000 | 0.843 | 91.4 | 1 | 100,78 | 1 | 30 | 16 | 2,090 | SL024916 | |||
349.63 € | 1 | 5 jours | 110 | 150 | 40 | 2500 | 198000 | 400000 | 2.063 | 125 | 1.1 | 138,2 | 2 | 50 | 22 | 1,600 | SL024922 |