Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0636699780000
Référence pièce
|
---|
0636699780000 |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Fatigue limit load Pu (kN) | Model series | Bore code | r1 (min.) (mm) | Pressure point a (mm) | Shoulder dimension d2 (mm) | Shoulder dimension D2 (mm) | Vitesse de base | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 60 | 110 | 36.5 | 75000 | 4750 | 64000 | 1.27 | 4.3 | 32.. | 12 | 1.5 | 64.7 | 76.6 | 100.5 | 6,700 | 3212-BD-XL-2Z-TVH |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée double | Norme de taille | Système métrique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Type de produit | Angular ball bearing | Pressure angle alpha °(°) | 30 |
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg |
Customs tariff — item number | 84821090 | Désign de cages | Solid polyamide snap cage | Marking cover / seal | 2Z |
Customs tariff — country of origin | DE | Bearing clearance identifier | CN | Matériau des cages | Resin |
Ring nut | No | Configuration | O configuration | Installation in sets (yes / no) | No |
Précharge | No | Design / joint | Contact-free covers on both sides made of sheet steel | Bearing clearance designator | Normal radial clearance |
Number of bearings | 1 | Engineering material | Steel |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique / double rangée / couvercle des deux côtés / FAG, le numéro d'article est le suivant: 0636699780000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0636699780000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Inner Diameter d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Customs tariff — weight
Fatigue limit load Pu(kN)
Model series
Bore code
r1 (min.)(mm)
Pressure point a(mm)
Shoulder dimension d2(mm)
Shoulder dimension D2(mm)
Vitesse de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0620087570000 |
0625985200000 |
0630895720000 |
0636598750000 |
0637653220000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Fatigue limit load Pu (kN) | Model series | Bore code | r1 (min.) (mm) | Pressure point a (mm) | Shoulder dimension d2 (mm) | Shoulder dimension D2 (mm) | Vitesse de base | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 40 | 90 | 36.5 | 67000 | 6000 | 48500 | 0.98 | 3.25 | 33.. | 08 | 1.5 | 53.1 | 56.2 | 79.9 | 7,000 | 3308-BD-XL-2Z-TVH | |||
32.88 € | 1 | 5 jours | 20 | 47 | 20.6 | 20600 | 12100 | 12900 | 0.153 | 0.87 | 32.. | 04 | 1 | 27.9 | 29.2 | 42.2 | 15,000 | 3204-BD-XL-2Z-TVH | |||
94.60 € | 1 | 5 jours | 55 | 100 | 33.3 | 61000 | 5300 | 51000 | 0.95 | 3.45 | 32.. | 11 | 1.5 | 58.5 | 69.2 | 90.8 | 7,200 | 3211-BD-XL-2Z-TVH | |||
34.38 € | 1 | 5 jours | 25 | 52 | 20.6 | 22000 | 10700 | 15200 | 0.175 | 1.02 | 32.. | 05 | 1 | 30.8 | 34.2 | 47.6 | 12,700 | 3205-BD-XL-2Z-TVH | |||
48.66 € | 1 | 5 jours | 35 | 72 | 27 | 41000 | 7600 | 30000 | 0.438 | 2.03 | 32.. | 07 | 1.1 | 42.5 | 46.9 | 65.4 | 9,900 | 3207-BD-XL-2Z-TVH |