Roulements à billes à contact oblique / double rangée / couvercle des deux côtés / FAG (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0620087570000
0625985200000
0630895720000
0636598750000
0636699780000
0637653220000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Customs tariff — weight Fatigue limit load Pu
(kN)
Model series Bore code r1 (min.)
(mm)
Pressure point a
(mm)
Shoulder dimension d2
(mm)
Shoulder dimension D2
(mm)
Vitesse de base Product code

93.05 €

1 5 jours 409036.5670006000485000.983.2533..081.553.156.279.97,0003308-BD-XL-2Z-TVH

32.88 €

1 5 jours 204720.62060012100129000.1530.8732..04127.929.242.215,0003204-BD-XL-2Z-TVH

94.60 €

1 5 jours 5510033.3610005300510000.953.4532..111.558.569.290.87,2003211-BD-XL-2Z-TVH

34.38 €

1 5 jours 255220.62200010700152000.1751.0232..05130.834.247.612,7003205-BD-XL-2Z-TVH

124.74 €

1 5 jours 6011036.5750004750640001.274.332..121.564.776.6100.56,7003212-BD-XL-2Z-TVH

48.66 €

1 5 jours 357227410007600300000.4382.0332..071.142.546.965.49,9003207-BD-XL-2Z-TVH

Loading...

  1. 1

Informations de base

Direction de la charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée double Norme de taille Système métrique
Matériau de l'élément de roulement Acier Type de produit Angular ball bearing Pressure angle alpha °(°) 30
Customs tariff — weight per 1 Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg
Customs tariff — item number 84821090 Désign de cages Solid polyamide snap cage Marking cover / seal 2Z
Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier CN Matériau des cages Resin
Ring nut No Configuration O configuration Installation in sets (yes / no) No
Précharge No Design / joint Contact-free covers on both sides made of sheet steel Bearing clearance designator Normal radial clearance
Number of bearings 1 Engineering material Steel

Assistance technique