Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0636895610000
Référence pièce
|
---|
0636895610000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Pressure angle alpha ° (°) | Shoulder dimension d1 (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Désign de cages | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Pressure point a (mm) | Bearing clearance identifier | Matériau des cages | Bearing clearance designator | Vitesse de base | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.89 € | 1 | 5 jours | 25 | 52 | 20.6 | 22000 | 14300 | 15200 | 0.17 | 30 | 35.8 | 1.02 | Solid polyamide snap cage | 32.. | 05 | 45.1 | 1 | 30.8 | CN | Resin | Normal radial clearance | 12,700 | 3205-BD-XL-TVH |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée double | Norme de taille | Système métrique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Type de produit | Angular ball bearing | Customs tariff — weight per | 1 |
Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84821090 |
Marking cover / seal | None | Customs tariff — country of origin | DE | Ring nut | No |
Configuration | O configuration | Installation in sets (yes / no) | No | Précharge | No |
Design / joint | No cover or gasket | Number of bearings | 1 | Engineering material | Steel |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique / à deux rangées / ouverts / FAG, le numéro d'article est le suivant: 0636895610000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0636895610000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Inner Diameter d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Customs tariff — weight
Pressure angle alpha °(°)
Shoulder dimension d1(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Désign de cages
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
r1 (min.)(mm)
Pressure point a(mm)
Bearing clearance identifier
Matériau des cages
Bearing clearance designator
Vitesse de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0167124630000 |
0167138420030 |
0167139070000 |
0167139230030 |
0167140590000 |
0637127330000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Pressure angle alpha ° (°) | Shoulder dimension d1 (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Désign de cages | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Pressure point a (mm) | Bearing clearance identifier | Matériau des cages | Bearing clearance designator | Vitesse de base | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287.62 € | 1 | 5 jours | 90 | 160 | 52.4 | 143000 | 3600 | 172000 | 4.08 | 35 | 115.6 | 7.8 | Sheet steel | 32.. | 18 | 143.7 | 2 | 113 | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 4,550 | 3218 | |||
- | 242.62 € | 1 | 5 jours | 65 | 140 | 58.7 | 143000 | 4300 | 112000 | 3.45 | 25 | 88.6 | 6.1 | Solid polyamide snap cage | 33.. | 13 | 117.6 | 2.1 | 77 | C3 | Resin | Radial clearance larger than normal | 4,850 | - | ||
435.83 € | 1 | 5 jours | 80 | 170 | 68.3 | 208000 | 3600 | 226000 | 6.878 | 35 | 111.8 | 10.3 | Sheet steel | 33.. | 16 | 149.7 | 2.1 | 123 | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 3,950 | 3316 | |||
- | 523.40 € | 1 | 5 jours | 85 | 180 | 73 | 190000 | 3400 | 228000 | 8.41 | 35 | 99 | 11.1 | Solid brass cage | 33.. | 17 | 160 | 3 | 131 | C3 | Brass | Radial clearance larger than normal | 3,750 | - | ||
1,405.82 € | 1 | 5 jours | 100 | 215 | 82.6 | 285000 | 3000 | 340000 | 14.112 | 35 | 142.5 | 13.7 | Solid brass cage | 33.. | 20 | 188.7 | 3 | 153 | CN | Brass | Normal radial clearance | 3,000 | 3320-M | |||
108.11 € | 1 | 5 jours | 60 | 110 | 36.5 | 75000 | 6300 | 64000 | 1.25 | 30 | 79 | 4.3 | Solid polyamide snap cage | 32.. | 12 | 97 | 1.5 | 64.7 | CN | Resin | Normal radial clearance | 6,700 | 3212-BD-XL-TVH |