Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0167001390000
Référence pièce
|
---|
0167001390000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Width C (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.31 € | 1 | 5 jours | 25 | 52 | 44 | 12300 | 10000 | 3300 | 0.221 | 33.3 | 1 | 0.203 | 05 | 43.9 | 15 | 11205-TVH |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée double | Type de produit | Self-aligning ball bearings |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg |
Customs tariff — item number | 84821090 | Désign de cages | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | Marking cover / seal | None |
Model series | 112.. | Customs tariff — country of origin | DE | Bearing clearance identifier | CN |
Matériau des cages | Resin |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rotule sur billes / à deux rangées / 112xx / bagues intérieures larges / cage en plastique / FAG, le numéro d'article est le suivant: 0167001390000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0167001390000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Inner Diameter d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Width C(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0167001200000 |
0167001470000 |
0167001630000 |
0167001710000 |
0167001800000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Width C (mm) | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.89 € | 1 | 5 jours | 20 | 47 | 40 | 10100 | 13000 | 2600 | 0.186 | 29.2 | 1 | 0.161 | 04 | 38.1 | 14 | 11204-TVH | |||
46.18 € | 1 | 5 jours | 30 | 62 | 48 | 15900 | 8500 | 4650 | 0.37 | 40.1 | 1 | 0.285 | 06 | 51.9 | 16 | 11206-TVH | |||
67.80 € | 1 | 5 jours | 40 | 80 | 56 | 19400 | 6700 | 6500 | 0.736 | 54 | 1.1 | 0.4 | 08 | 67.8 | 18 | 11208-TVH | |||
76.11 € | 1 | 5 jours | 45 | 85 | 58 | 22000 | 6000 | 7300 | 0.788 | 57.7 | 1.1 | 0.455 | 09 | 72.7 | 19 | 11209-TVH | |||
82.57 € | 1 | 5 jours | 50 | 90 | 58 | 22900 | 5600 | 8100 | 0.85 | 62.7 | 1.1 | 0.5 | 10 | 77.6 | 20 | 11210-TVH |