Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0167208300030
Référence pièce
|
---|
0167208300030 |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Bearing clearance identifier | Bearing clearance designator | Vitesse de base | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 55 | 100 | 21 | 43000 | 6700 | 29000 | 0.616 | 68.7 | 1.5 | 84821090 | 1.72 | 62.. | 11 | 88.2 | C3 | Radial clearance larger than normal | 7,500 | - |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Norme de taille | Système métrique |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Deep-groove ball bearing | Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical |
Customs tariff — weight unit | kg | Marking cover / seal | 2Z | Customs tariff — country of origin | DE |
Matériau des cages | Sheet steel | Ring nut | No | Flange on outer ring | No |
Design / joint | Contact-free covers on both sides made of sheet steel | Norm | DIN 625 | Engineering material | Steel |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à gorge profonde / à une rangée / 2Z / FAG, le numéro d'article est le suivant: 0167208300030.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0167208300030.
Configurer
Propriétés de base
Type
Inner Diameter d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Bearing clearance identifier
Bearing clearance designator
Vitesse de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0167176940000 |
0167177830000 |
0167178720030 |
0167210630000 |
0167215350000 |
0167216830000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Bearing clearance identifier | Bearing clearance designator | Vitesse de base | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.20 € | 1 | 5 jours | 50 | 80 | 16 | 22000 | 8500 | 15800 | 0.262 | 59.8 | 1 | 84821090 | 0.77 | 60.. | 10 | 72.9 | CN | Normal radial clearance | 9,300 | 6010-2Z | |||
14.35 € | 1 | 5 jours | 55 | 90 | 18 | 30000 | 7500 | 21200 | 0.385 | 66.2 | 1.1 | 84821090 | 1.12 | 60.. | 11 | 81.5 | CN | Normal radial clearance | 8,300 | 6011-2Z | |||
- | 25.14 € | 1 | 5 jours | 60 | 95 | 18 | 29000 | 7000 | 23200 | 0.42 | 71.3 | 1.1 | 84821090 | 1.19 | 60.. | 12 | 86 | C3 | Radial clearance larger than normal | 8,000 | - | ||
51.23 € | 1 | 5 jours | 65 | 120 | 23 | 63000 | 5300 | 41500 | 1 | 82 | 1.5 | 84821090 | 2.55 | 62.. | 13 | 106.3 | CN | Normal radial clearance | 6,300 | 6213-2Z | |||
113.35 € | 1 | 5 jours | 90 | 160 | 30 | 102000 | 3800 | 74000 | 2.136 | 112.3 | 2 | 84821090 | 4.2 | 62.. | 18 | 143.4 | CN | Normal radial clearance | 5,100 | 6218-2Z | |||
157.91 € | 1 | 5 jours | 100 | 180 | 34 | 130000 | 3400 | 93000 | 3.36 | 124.7 | 2.1 | 84821090 | 5.4 | 62.. | 20 | 158.9 | CN | Normal radial clearance | 4,800 | 6220-2Z |