Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0167259560000
Référence pièce
|
---|
0167259560000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Désign de cages | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Pressure point a (mm) | Matériau des cages | Précharge | Vitesse de base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.92 € | 1 | 5 jours | 35 | 80 | 21 | 43000 | 14100 | 27500 | 0.498 | 53.12 | 1.5 | 84821090 | 1.86 | Solid brass cage | 73.. | 07 | 63.02 | 1 | 35 | Brass | No | 7,900 |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Norme de taille | Système métrique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Type de produit | Angular ball bearing | Pressure angle alpha °(°) | 40 |
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg |
Marking cover / seal | None | Customs tariff — country of origin | DE | Bearing clearance identifier | CN |
Ring nut | No | Configuration | Universal | Installation in sets (yes / no) | Yes |
Design / joint | No cover or gasket | Bearing clearance designator | Normal radial clearance | Number of bearings | 1 |
Engineering material | Steel |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique / à une rangée / pour montage par paires / angle de contact 40° / FAG, le numéro d'article est le suivant: 0167259560000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0167259560000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Inner Diameter d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Désign de cages
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
r1 (min.)(mm)
Pressure point a(mm)
Matériau des cages
Précharge
Vitesse de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0167251150000 |
0167251400000 |
0167251580000 |
0167259720000 |
0167260220000 |
0167260650000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Désign de cages | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Pressure point a (mm) | Matériau des cages | Précharge | Vitesse de base |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 30 | 62 | 16 | 21700 | 13000 | 14100 | 0.196 | 42.8 | 1 | 84821090 | 0.95 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 06 | 49.8 | 0.6 | 27 | Resin | Zero clearance | 11,200 | ||
- | 1 | 5 jours | 35 | 72 | 17 | 28000 | 11000 | 19000 | 0.28 | 49.5 | 1.1 | 84821090 | 1.28 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 07 | 57.9 | 0.6 | 31 | Resin | Zero clearance | 9,600 | ||
42.69 € | 1 | 5 jours | 35 | 72 | 17 | 28000 | 11000 | 19000 | 0.28 | 49.5 | 1.1 | 84821090 | 1.28 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 07 | 57.9 | 0.6 | 31 | Resin | No | 9,600 | ||
45.98 € | 1 | 5 jours | 35 | 80 | 21 | 43000 | 9500 | 27500 | 0.446 | 52.7 | 1.5 | 84821090 | 1.86 | Solid polyamide snap cage | 73.. | 07 | 63.1 | 1 | 35 | Resin | No | 7,900 | ||
53.82 € | 1 | 5 jours | 40 | 90 | 23 | 53000 | 8500 | 34500 | 0.616 | 59.2 | 1.5 | 84821090 | 2.32 | Solid polyamide snap cage | 73.. | 08 | 71.7 | 1 | 39 | Resin | No | 7,100 | ||
71.22 € | 1 | 5 jours | 45 | 100 | 25 | 65000 | 7500 | 43000 | 0.815 | 66.7 | 1.5 | 84821090 | 2.9 | Solid polyamide snap cage | 73.. | 09 | 79.8 | 1 | 43 | Resin | Zero clearance | 6,500 |