Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0167006430000
Référence pièce
|
---|
0167006430000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Désign de cages | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Bearing clearance identifier | Matériau des cages | Vitesse de base | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 25.00 € | 1 | 5 jours | 17 | 47 | 14 | - | - | - | - | 0.127 | 26.7 | 1 | 84821090 | - | - | 13.. | 03 | 37.3 | CN | Sheet steel | - | - |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée double | Type de produit | Self-aligning ball bearings | Customs tariff — weight per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg | Marking cover / seal | None |
Customs tariff — country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rotule sur billes / deux rangées / cage en plastique / FAG, le numéro d'article est le suivant: 0167006430000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0167006430000.
Configurer
Propriétés de base
Capacité de charge dynamique de base(N)
Direction de la charge
Fatigue limit load Pu(kN)
Désign de cages
Vitesse de base
Type
Inner Diameter d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Bearing clearance identifier
Matériau des cages
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0167002520000 |
0167002870000 |
0167003090030 |
0167006940030 |
0167026200000 |
0167026540000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Désign de cages | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Bearing clearance identifier | Matériau des cages | Vitesse de base | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.65 € | 1 | 5 jours | 17 | 40 | 12 | 8100 | 22000 | Radial | 2010 | 0.073 | 23.7 | 0.6 | 84821090 | 0.124 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 12.. | 03 | 32.3 | CN | Resin | 23,600 | 1203-TVH | |||
19.23 € | 1 | 5 jours | 25 | 52 | 15 | 12300 | 16000 | Radial | 3300 | 0.135 | 33.3 | 1 | 84821090 | 0.203 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 12.. | 05 | 43.9 | CN | Resin | 18,100 | 1205-TVH | |||
- | 20.83 € | 1 | 5 jours | 30 | 62 | 16 | 15900 | 14000 | Radial | 4600 | 0.219 | 40.1 | 1 | 84821090 | 0.285 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 12.. | 06 | 51.9 | C3 | Resin | 15,400 | - | ||
- | 33.37 € | 1 | 5 jours | 30 | 72 | 19 | 21700 | 11000 | Radial | 6300 | 0.387 | 45 | 1.1 | 84821090 | 0.39 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 13.. | 06 | 59.4 | C3 | Resin | 12,200 | - | ||
22.65 € | 1 | 5 jours | 12 | 32 | 14 | 9400 | 26000 | Radial | 1940 | 0.05 | 17.1 | 0.6 | 84821090 | 0.12 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 22.. | 01 | 26.2 | CN | Resin | 26,000 | 2201-TVH | |||
22.88 € | 1 | 5 jours | 15 | 35 | 14 | 9600 | 24000 | Radial | 2100 | 0.057 | 20.3 | 0.6 | 84821090 | 0.13 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 22.. | 02 | 29.5 | CN | Resin | 21,900 | 2202-TVH |