Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0167174300000
Référence pièce
|
---|
0167174300000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Désign de cages | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Customs tariff — country of origin | Bearing clearance identifier | Matériau des cages | Bearing clearance designator | Vitesse de base | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.14 € | 1 | 5 jours | 35 | 62 | 14 | 17000 | 28000 | 10300 | 0.145 | 43.2 | 1 | 84821090 | 0.55 | - | 60.. | 07 | 53.3 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 12,100 | 6007 |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Norme de taille | Système métrique |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Deep-groove ball bearing | Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical |
Customs tariff — weight unit | kg | Marking cover / seal | None | Ring nut | No |
Flange on outer ring | No | Design / joint | No cover or gasket | Norm | DIN 625 |
Engineering material | Steel |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à gorge profonde / à une rangée / ouverts / FAG, le numéro d'article est le suivant: 0167174300000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0167174300000.
Configurer
Propriétés de base
Désign de cages
Type
Inner Diameter d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Customs tariff — country of origin
Bearing clearance identifier
Matériau des cages
Bearing clearance designator
Vitesse de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0096198100000 |
0096199170000 |
0096205160000 |
0167175110000 |
0167176600000 |
0167176600030 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Désign de cages | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Customs tariff — country of origin | Bearing clearance identifier | Matériau des cages | Bearing clearance designator | Vitesse de base | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.62 € | 1 | 5 jours | 95 | 120 | 13 | 21000 | 6300 | 21300 | 0.31 | 103.2 | 1 | 84821090 | 1.1 | Brass plate | 618.. | 19 | 112 | DE | CN | Brass | Normal radial clearance | 5,300 | 61819-Y | |||
122.82 € | 1 | 5 jours | 110 | 140 | 16 | 30000 | 5000 | 30500 | 0.499 | 119.7 | 1 | 84821090 | 1.32 | Brass plate | 618.. | 22 | 130.3 | DE | CN | Brass | Normal radial clearance | 5,000 | 61822-Y | |||
143.29 € | 1 | 5 jours | 120 | 150 | 16 | 30500 | 4800 | 33000 | 0.55 | 129.7 | 1 | 84821090 | 1.37 | Brass plate | 618.. | 24 | 140.6 | DE | CN | Brass | Normal radial clearance | 4,500 | 61824-Y | |||
6.46 € | 1 | 5 jours | 40 | 68 | 15 | 17800 | 26000 | 11500 | 0.181 | 49.3 | 1 | 84821090 | 0.58 | - | 60.. | 08 | 59.1 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 11,100 | 6008 | |||
9.75 € | 1 | 5 jours | 50 | 80 | 16 | 22000 | 20000 | 15800 | 0.258 | 59.8 | 1 | 84821090 | 0.77 | - | 60.. | 10 | 70.1 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 9,300 | 6010 | |||
- | 9.75 € | 1 | 5 jours | 50 | 80 | 16 | 20800 | 20000 | 15600 | 0.258 | 59.8 | 1 | 84821090 | 0.77 | - | 60.. | 10 | 70.1 | DE | C3 | Sheet steel | Radial clearance larger than normal | 9,300 | - |