Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0788039690000
Référence pièce
|
---|
0788039690000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Désign de cages | Marking cover / seal | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Customs tariff — country of origin | Bearing clearance identifier | Matériau des cages | Bearing clearance designator | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.45 € | 1 | 5 jours | 50 | 65 | 7 | 7200 | 6700 | 6300 | 0.052 | 55.1 | 0.3 | 84821090 | 0.265 | Brass plate | 2RSR | 618.. | 10 | 61.8 | DE | CN | Brass | Normal radial clearance | 61810-2RSR-Y |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Norme de taille | Système métrique |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Deep-groove ball bearing | Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical |
Customs tariff — weight unit | kg | Ring nut | No | Flange on outer ring | No |
Design / joint | Contact gasket on both sides, NBR | Norm | DIN 625 | Engineering material | Steel |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à gorge profonde / à une rangée / 2RS / FAG, le numéro d'article est le suivant: 0788039690000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0788039690000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Inner Diameter d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Désign de cages
Marking cover / seal
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Customs tariff — country of origin
Bearing clearance identifier
Matériau des cages
Bearing clearance designator
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0167170230000 |
0167170230030 |
0167172520000 |
0790712280000 |
0800828310000 |
0807287150000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Désign de cages | Marking cover / seal | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Customs tariff — country of origin | Bearing clearance identifier | Matériau des cages | Bearing clearance designator | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.63 € | 1 | 5 jours | 17 | 35 | 10 | 6400 | 14000 | 3250 | 0.04 | 22.7 | 0.3 | 84821090 | 0.157 | - | 2RSR | 60.. | 03 | 30.8 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6003-2RSR | |||
- | 3.63 € | 1 | 5 jours | 17 | 35 | 10 | 6000 | 14000 | 3250 | 0.04 | 22.7 | 0.3 | 84821090 | 0.157 | - | 2RSR | 60.. | 03 | 30.8 | DE | C3 | Sheet steel | Radial clearance larger than normal | - | ||
4.42 € | 1 | 7 jours | 25 | 47 | 12 | 10700 | 10000 | 5900 | 0.077 | 32 | 0.6 | 84821090 | 0.305 | - | 2RSR | 60.. | 05 | 42.5 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6005-2RSR | |||
11.37 € | 1 | 5 jours | 40 | 80 | 18 | 31500 | 8000 | 17800 | 0.355 | 49.2 | 1.1 | 84821090 | 1.2 | - | 2HRS | 62.. | 08 | 70.7 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6208-C-2HRS | |||
107.62 € | 1 | 5 jours | 90 | 115 | 13 | 20700 | 3600 | 20600 | 0.282 | 98.2 | 1 | 84821090 | 0.99 | Brass plate | 2RSR | 618.. | 18 | 109.2 | DE | CN | Brass | Normal radial clearance | 61818-2RSR-Y | |||
73.09 € | 1 | 5 jours | 75 | 95 | 10 | 13700 | 4500 | 13400 | 0.15 | 81.6 | 0.6 | 84821090 | 0.69 | Brass plate | 2RSR | 618.. | 15 | 90.5 | DE | CN | Brass | Normal radial clearance | 61815-2RSR-Y |