Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0385273320030
Référence pièce
|
---|
0385273320030 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Désign de cages | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Matériau des cages | Clamping sleeve | Internal diameter of sleeve d1 (mm) | Vitesse de base | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.85 € | 1 | 5 jours | 40 | 80 | 18 | 19400 | 10000 | 6500 | 0.41 | 54 | 1.1 | 0.4 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 12.. | 08 | 67.8 | Resin | H208 | 35 | 11,600 | 1208-K-TVH-C3 |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée double | Type de produit | Self-aligning ball bearings |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Tapered | Customs tariff — weight unit | kg |
Customs tariff — item number | 84821090 | Marking cover / seal | None | Customs tariff — country of origin | DE |
Bearing clearance identifier | C3 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rotule sur billes / deux rangées / alésage conique / cage en plastique / FAG, le numéro d'article est le suivant: 0385273320030.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0385273320030.
Configurer
Propriétés de base
Type
Inner Diameter d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Désign de cages
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Matériau des cages
Clamping sleeve
Internal diameter of sleeve d1(mm)
Vitesse de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0384380200030 |
0384380380030 |
0385273400030 |
0389029400030 |
0389030080030 |
0389033000030 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Désign de cages | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Matériau des cages | Clamping sleeve | Internal diameter of sleeve d1 (mm) | Vitesse de base | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.54 € | 1 | 5 jours | 75 | 130 | 31 | 44500 | 5300 | 17800 | 1.58 | 93.3 | 1.5 | 1.08 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 22.. | 15 | 114.3 | Resin | H315 | 65 | 6,200 | 2215-K-TVH-C3 | |||
175.98 € | 1 | 5 jours | 80 | 140 | 33 | 49500 | 5000 | 19900 | 1.97 | 99.5 | 2 | 1.18 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 22.. | 16 | 120.8 | Resin | H316 | 70 | 6,000 | 2216-K-TVH-C3 | |||
32.48 € | 1 | 5 jours | 45 | 85 | 19 | 22000 | 9000 | 7300 | 0.446 | 57.7 | 1.1 | 0.455 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 12.. | 09 | 72.7 | Resin | H209 | 40 | 11,100 | 1209-K-TVH-C3 | |||
25.48 € | 1 | 5 jours | 35 | 72 | 17 | 16000 | 12000 | 5100 | 0.315 | 47.7 | 1.1 | 0.315 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 12.. | 07 | 59.6 | Resin | H207 | 30 | 13,200 | 1207-K-TVH-C3 | |||
54.88 € | 1 | 5 jours | 60 | 110 | 22 | 30500 | 6700 | 11500 | 0.892 | 78 | 1.5 | 0.71 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 12.. | 12 | 95.8 | Resin | H212 | 55 | 8,500 | 1212-K-TVH-C3 | |||
101.25 € | 1 | 5 jours | 80 | 140 | 26 | 40000 | 5000 | 17000 | 1.62 | 102 | 2 | 0.99 | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | 12.. | 16 | 122.1 | Resin | H216 | 70 | 6,800 | 1216-K-TVH-C3 |