Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0206765060000 |
0206765730000 |
0206766110000 |
0206766460000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Pressure point a (mm) | Shoulder dimension D3 (mm) | Shoulder dimension d2 (mm) | Shoulder dimension D2 (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 40 | 68 | 15 | 28000 | 5200 | 20300 | 0.18 | 1 | 1.37 | 70.. | 8 | 58.8 | 30 | 65 | 48.3 | 59.4 | 7008-B-XL-2RS-TVP | |||
- | 1 | 5 jours | 25 | 52 | 15 | 16200 | 8000 | 9000 | 0.132 | 1 | 0.6 | 72.. | 05 | - | 24 | 48 | 31.8 | 44.1 | 7205-B-XL-2RS-TVP | |||
- | 1 | 5 jours | 35 | 72 | 17 | 30000 | 5600 | 19000 | 0.275 | 1.1 | 1.28 | 72.. | - | 57.6 | 31 | 66.5 | 45.8 | 60.2 | 7207-B-XL-2RS-TVP | |||
- | 1 | 5 jours | 15 | 42 | 13 | 15100 | 11100 | 7200 | 0.082 | 1 | 0.48 | 73.. | - | 31.7 | 18 | 38.1 | 22.9 | 33.3 | 7302-B-XL-2RS-TVP |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Norme de taille | Système métrique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Product type | Angular ball bearing | Pressure angle alpha °(°) | 40 |
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg |
Customs tariff — item number | 84821090 | Cage designation | Solid polyamide snap cage | Marking cover / seal | 2RS |
r1 (min.)(mm) | 0.6 | Customs tariff — country of origin | DE | Bearing clearance identifier | CN |
Cage material | Resin | Ring nut | No | Configuration | Single bearing |
Installation in sets (yes / no) | No | Preloading | No | Designator cover / seal | Lip gasket on both sides, NBR |
Bearing clearance designator | Normal radial clearance | Number of bearings | 1 | Engineering material | Steel |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Customs tariff — weight
r (min.)(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Pressure point a(mm)
Shoulder dimension D3(mm)
Shoulder dimension d2(mm)
Shoulder dimension D2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles