Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RED12/10ZLCF
Référence pièce
|
---|
RED12/10ZLCF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de broche d1 | S2 (mm) | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | D2 | S3 | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.65 € | 1 | 5 jours | 12 | 22 | 400 | 0.072 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 17 | 26 | 41 | 33 | 8 | L | 10 | 19 | PL |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Code de commande | RED | Surface | Cr (VI) - libre |
---|---|---|---|---|---|
Numéro de tarif douanier | 73079290 | Matériau | Acier | Poids de tarif douanier par | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Réducteur de cône PARKER ROUGE avec cône, le numéro d'article est le suivant: RED12/10ZLCF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RED12/10ZLCF.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur de broche d1
S2(mm)
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Type de livraison
S1
L2
L3
L1
D3
Modèle série
D2
S3
Tarif douanier pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RED10/06LCF |
RED10/06SCF |
RED10/06ZLCF |
RED15/06LCF |
RED15/08LCF |
RED15/10LCF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur de broche d1 | S2 (mm) | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | D2 | S3 | Tarif douanier pays d'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.62 € | 1 | 5 jours | 10 | 19 | 500 | 0.052 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 14 | 25 | 40 | 32 | 4 | L | 6 | 14 | PL | ||
21.80 € | 1 | 5 jours | 10 | 22 | 800 | 0.077 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 17 | 27.5 | 42 | 34.5 | 4 | S | 6 | 17 | DE | ||
19.75 € | 1 | 5 jours | 10 | 19 | 500 | 0.049 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 14 | 25 | 40 | 32 | 4 | L | 6 | 14 | PL | ||
19.32 € | 1 | 5 jours | 15 | 27 | 400 | 0.098 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 19 | 28.5 | 43 | 35.5 | 4 | L | 6 | 14 | DE | ||
18.65 € | 1 | 5 jours | 15 | 27 | 400 | 0.098 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 19 | 28.5 | 43 | 35.5 | 6 | L | 8 | 17 | DE | ||
19.08 € | 1 | 5 jours | 15 | 27 | 400 | 0.105 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 19 | 29.5 | 44 | 36.5 | 8 | L | 10 | 19 | PL |