Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WSV12ZSCF
Référence pièce
|
---|
WSV12ZSCF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Livraison | PN (bar) | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Surface | Modèle série | L6 | Numéro de tarif douanier | S3 | Matériau | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.89 € | 1 | 5 jours | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 630 | 27 | 27 | 59 | 47 | 0.255 | 12 | 30.5 | 17 | 21.5 | 21 | 29 | 8 | Cr (VI) - libre | S | 38 | 73079290 | 24 | Acier | CN |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Code de commande | WSV | Poids de tarif douanier par | 1 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Coude de cloison PARKER WSV, le numéro d'article est le suivant: WSV12ZSCF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSV12ZSCF.
Configurer
Propriétés de base
Livraison
PN (bar)
S2(mm)
D4
L5
L7
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Surface
Modèle série
L6
Numéro de tarif douanier
S3
Matériau
Tarif douanier pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WSV10LCF |
WSV10ZLCF |
WSV12LCF |
WSV15LCF |
WSV15ZLCF |
WSV16SCF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Livraison | PN (bar) | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Surface | Modèle série | L6 | Numéro de tarif douanier | S3 | Matériau | Tarif douanier pays d'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.46 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 315 | 22 | 22 | 53 | 43 | 0.126 | 10 | 28 | 14 | 15 | 18 | 22 | 8 | Cr (VI) - libre | L | 30 | 73079290 | 19 | Acier | CN | ||
45.71 € | 1 | 5 jours | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 315 | 22 | 22 | 53 | 43 | 0.133 | 10 | 28 | 14 | 15 | 18 | 22 | 8 | Cr (VI) - libre | L | 30 | 73079290 | 19 | Acier | CN | ||
42.32 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 315 | 24 | 24 | 56 | 44 | 0.172 | 12 | 29 | 17 | 17 | 20 | 24 | 10 | Cr (VI) - libre | L | 32 | 73079290 | 22 | Acier | CN | ||
50.62 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 315 | 30 | 27 | 61 | 46 | 0.269 | 15 | 31 | 19 | 21 | 23 | 28 | 12 | Cr (VI) - libre | L | 36 | 73079290 | 27 | Acier | CN | ||
66.20 € | 1 | 5 jours | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 315 | 30 | 27 | 61 | 46 | 0.276 | 15 | 31 | 19 | 21 | 23 | 28 | 12 | Cr (VI) - libre | L | 36 | 73079290 | 27 | Acier | CN | ||
72.12 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 400 | 32 | 30 | 64 | 50 | 0.399 | 16 | 31.5 | 24 | 24.5 | 24 | 33 | 12 | Cr (VI) - libre | S | 43 | 73079290 | 30 | Acier | CN |