Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GE15LR1/2KEGCF |
GE15LR1/2KEGCFX |
GE15LR3/8KEGCF |
GE18LR1/2KEGCF |
GE22LR3/4KEGCF |
GE22LR3/4KEGCFX |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | S2 (mm) | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | T | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.42 € | 1 | 5 jours | 27 | 315 | 0.107 | 15 | 40 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 24 | 25 | 14 | 32 | 11 | Robinet R 1/2. | PL | ||
26.97 € | 1 | 5 jours | 27 | 315 | 0.059 | 15 | 40 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 24 | 25 | 14 | 32 | 11 | Robinet R 1/2. | PL | ||
39.11 € | 1 | 5 jours | 27 | 315 | 0.102 | 15 | 38 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 24 | 23 | 12 | 30 | 9 | Robinet R 3/8. | DE | ||
37.52 € | 1 | 5 jours | 32 | 315 | 0.138 | 18 | 42 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 25.5 | 14 | 33 | 14 | Robinet R 1/2. | DE | ||
42.15 € | 1 | 5 jours | 36 | 160 | 0.198 | 22 | 46 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 32 | 29.5 | 16 | 37 | 17 | Robinet R 3/4. | DE | ||
34.42 € | 1 | 5 jours | 36 | 160 | 0.109 | 22 | 46 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 32 | 29.5 | 16 | 37 | 17 | Robinet R 3/4. | DE |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Code de commande | GE-R(KEG) | Surface | Cr (VI) - libre |
---|---|---|---|---|---|
Modèle série | L | Numéro de tarif douanier | 73079910 | Matériau | Acier |
Poids de tarif douanier par | 1 |
Configurer
Propriétés de base
S2(mm)
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
L4
Type de livraison
S1
L2
L3
L1
D3
T
Tarif douanier pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles