Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GMA3/10LCF |
GMA3/10SCF |
GMA3/12LCF |
GMA3/12SCF |
GMA3/15LCF |
GMA3/16SCF |
GMA3/18LCF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | S2 (mm) | L5 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 19 | 49 | 315 | 0.176 | 10 | 53 | 24 | 23 | 11 | 37 | 7 | L | M 16×1.5 | ||
- | 1 | 5 jours | 22 | 49 | 630 | 0.212 | 10 | 57 | 24 | 24 | 12 | 39 | 7 | S | M 18×1.5 | ||
- | 1 | 5 jours | 22 | 50.5 | 315 | 0.192 | 12 | 53 | 27 | 23 | 11 | 37 | 8 | L | M 18×1.5 | ||
- | 1 | 5 jours | 24 | 49 | 630 | 0.233 | 12 | 57 | 24 | 24 | 12 | 39 | 7 | S | M 20×1.5 | ||
- | 1 | 5 jours | 27 | 52 | 315 | 0.271 | 15 | 55 | 30 | 25 | 12 | 39 | 11 | L | M 22×1.5 | ||
- | 1 | 5 jours | 30 | 52 | 400 | 0.351 | 16 | 63 | 30 | 26 | 14 | 43 | 11 | S | M 24×1.5 | ||
- | 1 | 5 jours | 32 | 53 | 315 | 0.343 | 18 | 57 | 32 | 24 | 12 | 39 | 14 | L | M 26×1.5 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de livraison | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | Code de commande | GMA3 |
---|---|---|---|---|---|
Surface | Cr (VI) - libre | Numéro de tarif douanier | 90269000 | Matériau | Acier |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | PL |
Configurer
Propriétés de base
S2(mm)
L5
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Modèle série
T1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles