Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
W10SCF
Référence pièce
|
---|
W10SCF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | S2 (mm) | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Surface | Modèle série | Numéro de tarif douanier | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06 € | 1 | 5 jours | 22 | 800 | 0.15 | 10 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 19 | 17.5 | 34 | 25 | 7 | Cr (VI) - libre | S | 73079290 | Acier |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Code de commande | W | Poids de tarif douanier par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Coude PARKER W, le numéro d'article est le suivant: W10SCF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W10SCF.
Configurer
Propriétés de base
S2(mm)
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
Type de livraison
S1
L2
L3
L1
D3
Surface
Modèle série
Numéro de tarif douanier
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
W06SCF |
W06ZLCF |
W08LCF |
W10SCFX |
W10ZLCF |
W12LCF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | S2 (mm) | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Surface | Modèle série | Numéro de tarif douanier | Matériau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.94 € | 1 | 5 jours | 17 | 800 | 0.078 | 6 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 12 | 16 | 31 | 23 | 4 | Cr (VI) - libre | S | 73079290 | Acier | ||
26.58 € | 1 | 5 jours | 14 | 500 | 0.052 | 6 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 12 | 12 | 27 | 19 | 4 | Cr (VI) - libre | L | 73079290 | Acier | ||
19.25 € | 1 | 5 jours | 17 | 500 | 0.063 | 8 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 12 | 14 | 29 | 21 | 6 | Cr (VI) - libre | L | 73079290 | Acier | ||
18.58 € | 1 | 5 jours | 22 | 800 | 0.082 | 10 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 19 | 17.5 | 34 | 25 | 7 | Cr (VI) - libre | S | 73079290 | Acier | ||
31.68 € | 1 | 5 jours | 19 | 500 | 0.08 | 10 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 14 | 15 | 30 | 22 | 8 | Cr (VI) - libre | L | 73079290 | Acier | ||
24.09 € | 1 | 5 jours | 22 | 400 | 0.122 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 19 | 17 | 32 | 24 | 10 | Cr (VI) - libre | L | 73079290 | Acier |