Té banjo haute pression Parker TH-M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TH06LMCF

Référence pièce
TH06LMCF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

67.31 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Livraison Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague PN (bar) 250 S2(mm) 17
D4 4.5 L5 24 L7 2.5
Poids du tarif douanier(kg) 0.081 Unité de poids du tarif douanier kg Diamètre extérieur D1 6
L4 8 S1 17 Code de commande TH-M
L2 12 L3 10.5 L1 19
D3 4 Surface Cr (VI) - libre Modèle série L
T M 10×1.0 L6 27 Numéro de tarif douanier 73079910
S3 14 Matériau Acier D5 14
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Vous vous trouvez sur la page de Té banjo haute pression Parker TH-M, le numéro d'article est le suivant: TH06LMCF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TH06LMCF.

Assistance technique