Coude banjo Parker SWVE-M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SWVE04LLMCF
SWVE06LMCF
SWVE08LLMCF
SWVE08LMCF
SWVE10LMCF
SWVE12LMCF
SWVE18LMCF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
S2
(mm)
D4 L5 L7 Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Modèle série T L6 S3 D5

42.12 €

1 5 jours 123172.5630.025461210.5814.53LLM 08 × 1.0201012.5

33.32 €

1 5 jours 14521.52.51600.046661410.51015.54.5LM 10×1.0251414

42.03 €

1 5 jours 145212.5630.048614111016.56LLM 10×1.0231414

-

1 5 jours 1762531600.07189171212196LM 12×1.5271717

43.45 €

1 5 jours 196.52731600.09109191413218LM 14×1.5291919

-

1 5 jours 218.53231000.1371292215.51522.510LM 16×1.5302221

-

1 5 jours 271344.54.51000.29918113020.521.52815LM 22×1.5373227

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Type de livraison Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague Code de commande SWVE-M
Surface Cr (VI) - libre Numéro de tarif douanier 73079290 Matériau Acier
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique