Raccord vissé orientable coude haute pression PARKER WH-R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WH06LRCF
WH06SRCF
WH08SRCF
WH10LRCF
WH10SRCF
WH12LRCF
WH12SRCF
WH15LRCF
WH16SRCF
WH18LRCF
WH20SRCF
WH22LRCF
WH25SRCF
WH28LRCF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
S2
(mm)
D4 L5 L7 Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Modèle série T L6 S3 D5

35.54 €

1 5 jours 174.5242.52500.06468171210.5194LG 1/8 A271414

38.06 €

1 5 jours 1963033150.1226122216.51423.54SG 1/4 A311718

-

1 5 jours 1963033150.1278122216.51423.55SG 1/4 A311918

-

1 5 jours 1963032500.12410122215.51422.58LG 1/4 A301918

52.71 €

1 5 jours 247.53633150.20610122718.516.5267SG 3/8 A352222

52.71 €

1 5 jours 247.53632500.1941212271816.52510LG 3/8 A332222

54.86 €

1 5 jours 247.53633150.21112122718.516.5268SG 3/8 A352422

-

1 5 jours 3011454.52500.34515143221.521.528.512LG 1/2 A372726

86.83 €

1 5 jours 3011454.53150.3891614322221.530.512SG 1/2 A403026

-

1 5 jours 3011454.52500.3741814322121.528.515LG 1/2 A373226

-

1 5 jours 3617533.51600.64920164126.5243716SG 3/4 A483632

138.58 €

1 5 jours 3617533.51600.60122164127.5243519LG 3/4 A443632

220.89 €

1 5 jours 4621663.51601.1725185031.530.543.520SG 1 A564639

217.77 €

1 5 jours 4621663.51601.0652818503230.539.524LG 1 A494139

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Type de livraison Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague Code de commande WH-R
Surface Cr (VI) - libre Numéro de tarif douanier 73079290 Matériau Acier
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique