Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WH10SRCF
Référence pièce
|
---|
WH10SRCF |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | T | L6 | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.206 | 10 | 12 | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 7 | S | G 3/8 A | 35 | 22 | 22 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de livraison | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | Code de commande | WH-R |
---|---|---|---|---|---|
Surface | Cr (VI) - libre | Numéro de tarif douanier | 73079290 | Matériau | Acier |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord vissé orientable coude haute pression PARKER WH-R, le numéro d'article est le suivant: WH10SRCF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WH10SRCF.
Configurer
Propriétés de base
S2(mm)
D4
L5
L7
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Modèle série
T
L6
S3
D5
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WH06SRCF |
WH08SRCF |
WH10LRCF |
WH12LRCF |
WH12SRCF |
WH15LRCF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | T | L6 | S3 | D5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.122 | 6 | 12 | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | S | G 1/4 A | 31 | 17 | 18 | ||
- | 1 | 5 jours | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.127 | 8 | 12 | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 5 | S | G 1/4 A | 31 | 19 | 18 | ||
- | 1 | 5 jours | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.124 | 10 | 12 | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | L | G 1/4 A | 30 | 19 | 18 | ||
- | 1 | 5 jours | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 250 | 0.194 | 12 | 12 | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | L | G 3/8 A | 33 | 22 | 22 | ||
- | 1 | 5 jours | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.211 | 12 | 12 | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 8 | S | G 3/8 A | 35 | 24 | 22 | ||
- | 1 | 5 jours | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 250 | 0.345 | 15 | 14 | 32 | 21.5 | 21.5 | 28.5 | 12 | L | G 1/2 A | 37 | 27 | 26 |