Coude à contre-écrou réglable Parker WEE-R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WEE08LRCF
WEE10LRCF
WEE12LRCF
WEE28LRCF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
S2
(mm)
D4 L5 Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 T S3 D5

38.51 €

1 5 jours 197.5313150.07589141623236G 1/4 A1720

41.58 €

1 5 jours 197.5323150.108109191725248G 1/4 A1920

47.45 €

1 5 jours 2210342500.1251291919282610G 3/8 A2223

143.71 €

1 5 jours 4121.5471600.58628153631443824G 1 A4141

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Type de livraison Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague Code de commande WEE-R
Surface Cr (VI) - libre Modèle série L Numéro de tarif douanier 73079290
Matériau Acier Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique