Raccord de point de test PARKER VKA1 avec Verrou à goupille pour cônes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VKA1/06LCF
VKA1/08LCF
VKA1/08SCF
VKA1/10LCF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 S1 L1 Modèle série T1

81.55 €

1 5 jours 3150.04761448LM 12 × 1.5

90.05 €

1 5 jours 3150.05881749LM 14 × 1.5

87.12 €

1 5 jours 4000.06481950SM 16 × 1.5

93.86 €

1 5 jours 3150.068101950LM 16 × 1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

S2(mm) 12 Unité de poids du tarif douanier kg Type de livraison Comprend toutes les pièces détachées
Code de commande VKA1 Forme A Surface Cr (VI) - libre
Numéro de tarif douanier 73079980 Matériau Acier Poids de tarif douanier par 1
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique